ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋 CR-181

通常単価(税別)
1,606円
税込単価
1,767円
通常出荷日:5日目

【特長】・柔軟性に優れ、水に濡れてもグリップ力が継続します【用途】・切創リスクのあるすべての現場へ【材...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    ポリウレタン
  • 仕様
    背抜き
  • ゲージ
    18
  • 規格
    その他
  • 色
    グレー
  • 材質1
    本体:HPPE、ナイロン、スチール、スパンデックス
  • 材質2
    コーティング:ポリウレタン
  • EN388 2016規格
    4X41E

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

リストカラー

最小発注数量
L
4957520609526
572-8007
19
24
8.2
57
茶
1個
LL
4957520609533
572-7999
19.8
25
8.8
63
黒
1個
M
4957520609519
572-8013
18
23
7.6
51
黄
1個
S
4957520609502
572-8001
17.4
22
7
46
赤
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,606円
( 1,767円 )
5日目
1,606円
( 1,767円 )
5日目
1,606円
( 1,767円 )
5日目
1,606円
( 1,767円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性に優れ、水に濡れてもグリップ力が継続します
【用途】
・切創リスクのあるすべての現場へ
【材質】
・本体:HPPE、ナイロン、スチール、スパンデックス
・コーティング:ポリウレタン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 CR-181のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創手袋 CR-181
耐切創手袋 CR-182
耐切創手袋 CR-183
耐切創手袋 CR-184
耐切創耐突刺し保護手袋(アラミド繊維手袋) KG-210
耐切創手袋 セイバーKG70
メーカーシモンシモンシモンシモンシモンシモン
通常価格1,606円1,484円 -1,519円2,153円9,880円6,826円 -
通常出荷日5日目1日目〜5日目5日目1日目〜1日目〜
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプポリウレタンニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムアラミドその他
仕様背抜き背抜き背抜きロングロング-
ゲージ18181818--
規格その他その他その他その他その他-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト