ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルワイヤレスアンプシステム

  • 商品タイプ
    ハンズフリータイプ
  • 内蔵音
    なし
  • 防水性
    無
  • 奥行(mm)
    240
  • 音声通達距離(m)
    30
  • 口径(mm)
    160
  • 高さ(mm)
    364
  • 定格出力(W)
    17
  • 幅(mm)
    283
  • 電池持続時間(h)
    9
  • JANコード
    4961310135768
  • 質量(g)
    5600.000
  • トラスココード
    582-7181
  • 材質1
    ABS樹脂
  • マイク入力
    Φ6.3mmモノラル、XLRバランス対応×2
  • 外部入力端子
    Φ3.5mmステレオ
  • 内蔵レシーバー
    1
  • セット内容・付属品
    本体、取扱説明書、ACアダプター AD-SM1238LO、3.5mmステレオミニケーブル(L型-ストレートプラグ)、ワイヤレスマイクロホン(ハンドヘルドタイプ)ATW-T190MIC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ATW-SP1910-MIC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ATW-SP1910-MICの仕様・寸法情報

商品タイプ
ハンズフリータイプ
内蔵音
なし
防水性
無
奥行(mm)
240
音声通達距離(m)
30
口径(mm)
160
高さ(mm)
364
定格出力(W)
17
幅(mm)
283
電池持続時間(h)
9
JANコード
4961310135768
質量(g)
5600.000
トラスココード
582-7181
材質1
ABS樹脂
マイク入力
Φ6.3mmモノラル、XLRバランス対応×2
外部入力端子
Φ3.5mmステレオ
内蔵レシーバー
1
セット内容・付属品
本体、取扱説明書、ACアダプター AD-SM1238LO、3.5mmステレオミニケーブル(L型-ストレートプラグ)、ワイヤレスマイクロホン(ハンドヘルドタイプ)ATW-T190MIC

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ATW-SP1910-MIC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,754円
( 104,229円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用推奨範囲は約450平方メートル、到達距離は約15~30mです
・300~400名ほど収容できる中小ホールでの小会議やイベントなどに最適です
・ACアダプター、電池でも使える高音質モデルです
・長時間の屋内イベントでは、ACアダプターで時間を気にせずに使えるのでコンセントがない屋外でもご安心ください
・単2形電池8本で約9時間の連続使用ができます
・マイクが本体とペアリング済みのため、電源を入れればすぐに使えます
・セミナーや説明会などでマイクを共有しやすく便利です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルワイヤレスアンプシステムの型番ATW-SP1910-MICのページです。 型番ATW-SP1910-MICに関する仕様情報を記載しております。
デジタルワイヤレスアンプシステムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルワイヤレスアンプシステム
オープンバックヘッドホン
デジタルワイヤレスレシーバー
デジタルワイヤレスマイクロホン
拡声器付きマイク
ユニット メガホン(ホイッスル付) 口径155Ф×全長250mm
メーカーオーディオテクニカオーディオテクニカオーディオテクニカオーディオテクニカアーテックユニット
通常価格94,754円2,125円40,628円40,628円8,976円26,279円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目4日目
商品タイプハンズフリータイプハンズフリータイプ-ハンズフリータイプ-標準タイプ
内蔵音なしなし-なし-なし
防水性無無-無-有
奥行(mm)24055222---
音声通達距離(m)30-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました