ファクトリーサプライ用品技術窓口

拡声器スピーカー(防水タイプ)

  • 奥行(mm)
    40
  • 高さ(mm)
    105
  • 幅(mm)
    141
  • JANコード
    4969887529539
  • 質量(g)
    290.000
  • トラスココード
    122-0989
  • 定格出力(W)
    16
  • 本体色
    ブラック
  • 電池持続時間(h)
    約15

型番:

MM-SPAMP6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MM-SPAMP6の仕様・寸法情報

奥行(mm)
40
高さ(mm)
105
幅(mm)
141
JANコード
4969887529539
質量(g)
290.000
トラスココード
122-0989
定格出力(W)
16
本体色
ブラック
電池持続時間(h)
約15
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MM-SPAMP6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,752円
( 27,227円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IPX4対応の防水スピーカーと防水ヘッドマイクのセットです
・急な雨天時やスポーツイベント、災害時などでも使用できます
・ボリューム調整を手元で行えるので便利です
・付属のベルトクリップを動かせばスタンドになるので、デスクや台に置いて使用することもできます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

拡声器スピーカー(防水タイプ)の型番MM-SPAMP6のページです。 型番MM-SPAMP6に関する仕様情報を記載しております。
拡声器スピーカー(防水タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
拡声器スピーカー(防水タイプ)
ワイヤレスポータブル拡声器スピーカー
拡声器 マイク型 小型 15W出力 スピーカー マイク 一体型 Bluetooth 充電式 ストラップ付き イベント ツアーガイド 選挙 セミナー 講義 会議
カメラ内蔵USBスピーカーフォン
WEB会議小型スピーカーフォン 連結可能
マイク付き 拡声器スピーカー
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格24,752円20,769円12,250円51,587円30,908円33,233円
通常出荷日1日目2日目2日目2日目2日目2日目
奥行(mm)4056.65062110-
高さ(mm)10511019223563-
幅(mm)1411105062110-
JANコード496988752953949698875752774969887576359496988778100549698875755984969887574171
質量(g)290.00040.000265.000476.000420.000226.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました