17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 机上台

    LIHIT LAB

    机上台

    机上台

    LIHIT LAB

    机上台

    4.5

    通常価格(税別):4200円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 机上台 幅390mm 黒

    LIHIT LAB

    机上台 幅390mm 黒

    机上台 幅390mm 黒

    LIHIT LAB

    机上台 幅390mm 黒

    4.7

    通常価格(税別):2659円~

    通常出荷日:1日目

  • パーツキャビネット 間口 350~863mm

    ホーザン

    パーツキャビネット 間口 350~863mm

    4.1

    通常価格(税別):1265円~

    通常出荷日:2日目 ~

  • 机下台

    アズワン

    机下台

    机下台

    アズワン

    机下台

    -

    通常価格(税別):3700円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • モニター台

    アイリスオーヤマ

    モニター台

    モニター台

    アイリスオーヤマ

    モニター台

    -

    通常価格(税別):3708円~

    通常出荷日:1日目

  • パソコンモニター台/32インチモニター対応/3段階高さ調整機能付き

    STAR TECH

    パソコンモニター台/32インチモニター対応/3段階高さ調整機能付き

    -

    通常価格(税別):12457円~

    通常出荷日:1日目

  • CBボックス用プラスチック引出し CXH-27P ホワイト

    アイリスオーヤマ

    CBボックス用プラスチック引出し CXH-27P ホワイト

    -

    通常価格(税別):889円~

    通常出荷日:6日目

  • 救急セット

    ジョインテックス(プラス)

    救急セット

    救急セット

    ジョインテックス(プラス)

    救急セット

    -

    通常価格(税別):3628円~

    通常出荷日:1日目

  • 布テープ「NTPE」【30個入り】

    ミスミ

    布テープ「NTPE」【30個入り】

    4.5

    通常価格(税別):6544円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • コピー用紙 プレミアムホワイト A4【5個入り】

    キョクトウ・アソシエイツ

    コピー用紙 プレミアムホワイト A4【5個入り】

    5.0

    通常価格(税別):3863円~

    通常出荷日:1日目

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

机上台 引出し付(ハイタイプ)

通常単価(税別)
7,085特別価格
税込単価
7,794特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・高さ160mmのハイタイプに便利な引出し付です・引き出し付き机上台で机上の収納力をアップしま...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
ホワイト
4903419819231
2.250
226-9573
1個
ブラック
4903419819248
2250.0
226-9578
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,0856,609
( 7,270 )
1日目
7,0856,609
( 7,270 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ160mmのハイタイプに便利な引出し付です
・引き出し付き机上台で机上の収納力をアップします
・小物がさらにスッキリ片付きます
【用途】
・PCモニター台として
【材質】
・本体:スチール
・引出し:ABS樹脂
・レール:硬質塩ビ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

机上台 引出し付(ハイタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
机上台 引出し付(ハイタイプ)
デスクターナ 鍵付引出しタイプ ニューグレー ND-H722
机上台 幅390mm 黒
RF木製デスク 机上台 W1000
収納付きハイテーブル
モニター台
メーカーLIHIT LABナカバヤシLIHIT LABアズワントラスコ中山アイリスオーヤマ
通常価格7,08517,2082,65911,02083,6273,708 -
通常出荷日1日目7日目1日目10日目8日目1日目
奥行(mm)250-----
間口(mm)390-----
高さ(mm)160-----
最大積載量(kg/台)15-----
幅(mm)390-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト