17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CBボックス用プラスチック引出し CXH-27P ホワイト CXH-27P
  • CBボックス用プラスチック引出し CXH-27P ホワイト

CBボックス用プラスチック引出し CXH-27P ホワイト

通常単価(税別)
889
税込単価
978
通常出荷日:6日目

【特長】・横置きしたCBボックス専用の引出しです・MDが収納できる深さとなっています【商品仕様】・CB...

詳細を確認
  • 材質
    プラスチック
  • JANコード
    4905009360406
  • トラスココード
    828-7924
  • 質量(g)
    5000.0
  • 材質1
    スチロール樹脂

型番:

CXH-27P
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CXH-27Pの仕様・寸法情報

材質
プラスチック
JANコード
4905009360406
トラスココード
828-7924
質量(g)
5000.0
材質1
スチロール樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
CXH-27P
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
889
( 978 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・横置きしたCBボックス専用の引出しです
・MDが収納できる深さとなっています
【商品仕様】
・CBボックス用プラスチック引出シCXH-27Pホワイト
・JANコード:4905009360406
・トラスココード:828-7924
・質量:5kg
【材質/仕上】
・スチロール樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CBボックス用プラスチック引出し CXH-27P ホワイトの型番CXH-27Pのページです。 型番CXH-27Pに関する仕様情報を記載しております。
CBボックス用プラスチック引出し CXH-27P ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CBボックス用プラスチック引出し CXH-27P ホワイト
IRIS 258877CBボックス用プラスチック引出し CXH-38P ホワイト
IRIS CBボックス用バスケット CXB-38 シルバー
IRIS カラー編みバスケット KAB-38 ホワイト
IRIS カラー編みバスケット KAB-38D ホワイト
2口IHクッキングヒーター用スタンド
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格8899831,5581,1521,5102,894
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
材質プラスチックプラスチック金属プラスチックプラスチックプラスチック
JANコード490500936040649050093603834905009360536490500981472549050098147564905009952878
トラスココード828-7924828-7925828-7923513-2274513-2223828-8062
質量(g)5000.05200.04500.03900.055003500.000
材質1スチロール樹脂スチロール樹脂スチール(エポキシ粉体塗装)ポリエチレンポリエチレン合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト