ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラボクリーン【18000個入り】

通常単価(税別)
27,330円
税込単価
30,063円
通常出荷日:4日目

【特長】・凹凸を拭いても破れにくいティッシュワイパーです・圧縮挿入機の導入により、入数を200枚から2...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ワイパー
  • 材質
    パルプ
  • シートサイズ (mm)
    110×200
  • 色
    ホワイト
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    10000
  • トラスココード
    191-8328
  • JANコード
    4582171751388
  • 質量(g)
    4500
  • ケース入数
    250枚×72個
  • ISO Class
    7
  • 仕様詳細
    ポップアップ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RC1120
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (18000個入り)
-閉じる

RC1120の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
材質
パルプ
シートサイズ(mm)
110×200
色
ホワイト
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
10000
トラスココード
191-8328
JANコード
4582171751388
質量(g)
4500
ケース入数
250枚×72個
ISO Class
7
仕様詳細
ポップアップ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
RC1120
最小発注数量
1パック

18000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,330円
( 30,063円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・凹凸を拭いても破れにくいティッシュワイパーです
・圧縮挿入機の導入により、入数を200枚から250枚にしたことで、空箱を20%削減できます
・クリームはんだなど、粘度のある液体の拭き取りに適しています
【用途】
・クリーンルームでの微細な拭き取りに
【材質】
・パルプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラボクリーンの型番RC1120のページです。 型番RC1120に関する仕様情報を記載しております。
ラボクリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラボクリーン
滅菌ワイパー クリーンパック
バーサワイプワイパー クリーンパック
アルファライトワイパー クリーンパック
アルファソーブワイパー10 クリーンパック
アルファワイパーTX1004 クリーンパック
メーカー橋本クロステックスワイプテックスワイプテックスワイプテックスワイプテックスワイプ
通常価格27,330円23,099円 -8,759円13,962円27,501円16,642円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプワイパーワイパーワイパーワイパーワイパー-
材質パルプポリエステルセルロースポリエステルポリエステル-
シートサイズ(mm)110×200-----
色ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト-
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)10000--10 / 10010-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました