ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネットアンダーライト

  • 明るさ (lm)
    1200、800、600
  • 種類
    LED
  • 商品タイプ
    投光器
  • 特殊タイプ
    バッテリータイプ
  • 奥行(mm)
    65
  • 高さ(mm)
    40
  • 最大点灯時間(h)
    15/8/5(4.0Ahバッテリー装着時)
  • 電圧(V)
    12
  • 幅(mm)
    480
  • JANコード
    4573592040144
  • 質量(g)
    1070.0
  • トラスココード
    522-6867
  • 使用電池
    M12B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP、M12 HB2.5 JP、M12 HB5 JP
  • 使用可能充電器
    C12C JP、M12-18FC JP、M12-18SC JP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M12-UCL-0-APJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

M12-UCL-0-APJの仕様・寸法情報

明るさ(lm)
1200、800、600
種類
LED
商品タイプ
投光器
特殊タイプ
バッテリータイプ
奥行(mm)
65
高さ(mm)
40
最大点灯時間(h)
15/8/5(4.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)
12
幅(mm)
480
JANコード
4573592040144
質量(g)
1070.0
トラスココード
522-6867
使用電池
M12B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP、M12 HB2.5 JP、M12 HB5 JP
使用可能充電器
C12C JP、M12-18FC JP、M12-18SC JP

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
M12-UCL-0-APJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,702円
( 38,172円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大15時間の連続使用時間(4.0Ahバッテリー装着時)です
・自然光に近く照射が均一なTRUEVIEW LEDライトを搭載し最大1200ルーメンの光照度です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットアンダーライトの型番M12-UCL-0-APJのページです。 型番M12-UCL-0-APJに関する仕様情報を記載しております。
マグネットアンダーライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットアンダーライト
コンパクトワークライト
M18 LEDハイパフォーマンスエリアライト
M12スタンドライト(充電式)
M18バケット作業ライト
M12アンダーフードライト(充電式)
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格34,702円15,724円37,677円24,660円45,310円22,491円
通常出荷日4日目9日目1日目1日目1日目1日目
明るさ(lm)1200、800、6001000/500/250/85強:4000 中:2000 弱:12001400/700(全方位)2500、(スポット/全方位)2200、(スポット)8001350/600
種類LEDLEDLEDLEDLEDLED
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器投光器
特殊タイプバッテリータイプ-バッテリータイプバッテリータイプバッテリータイプバッテリータイプ
奥行(mm)6589225--100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました