17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

道具箱 TRAILBOX

  • 奥行範囲 (mm)
    301~400
  • 高さ範囲 (mm)
    301~400
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 有効内寸(mm)高さ
    272
  • 外形寸法(mm)高さ
    328

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

間口範囲

(mm)

色

JANコード

トラスココード

質量(g)

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)間口

容量(L)

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)間口

最大積載量(kg/台)

最小発注数量
~500
カーキ
4967576666817
523-2774
1720.0
249
303
28
396
424
約80
1個
~500
ホワイトアッシュ
4967576645706
523-2773
1720.0
249
303
28
396
424
約80
1個
501~700
カーキ
4967576674836
586-2644
2430.0
267
498
44
372
637
80
1個
501~700
ホワイトアッシュ
4967576674829
586-2646
2430.0
267
498
44
372
637
80
1個
701~900
カーキ
4967576666800
523-2776
3410.0
267
646
57
376
788
約80
1個
701~900
ホワイトアッシュ
4967576645690
523-2772
3410.0
267
646
57
376
788
約80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,535円
( 2,789円 )
1日目
2,535円
( 2,789円 )
1日目
4,509円
( 4,960円 )
5日目
4,509円
( 4,960円 )
5日目
4,233円
( 4,656円 )
1日目
4,233円
( 4,656円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・野外でも室内でも多目的に収納ができる収納BOXです
・キャンプやBBQなどのアウトドア用品、ガーデニング用品やカー用品、お掃除用品の収納はもちろんお子様のおもちゃなどの収納や避難用品の収納にも使用できます
・積み重ね可能、積み重ねしやすいようにガイドがあるので重ねてもくずれにくいです
・重い荷物を入れて持ち運ぶ際に手が痛くならないような持ち手の形状になっています
・鍵穴には市販の南京錠を取り付けることができます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

道具箱 TRAILBOXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
道具箱 TRAILBOX
RVBOX
道具箱RVBOX 深型
多目的屋外収納 密閉バックルストッカー
道具箱 RVBOX(キャリータイプ)
カー収納
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格2,535円-3,388円 -8,046円3,931円 -9,902円9,577円 -
通常出荷日1日目〜5日目1日目1日目〜4日目1日目〜
奥行範囲(mm)301~400--451~401~450-
高さ範囲(mm)301~400--401~401~-
材質1ポリプロピレンポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)本体・フタ:ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
有効内寸(mm)高さ272272240---
外形寸法(mm)高さ328317280---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

道具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト