ファクトリーサプライ用品技術窓口

道具箱 STORAGE ライムグリーン

通常単価(税別)
6,169円~6,613円
税込単価
6,786円~7,274円
通常出荷日:5日目

【特長】・ステンレス製金具を使用しているので、耐久性抜群です・フタのロックもしっかりできて安心です・耐...

詳細を確認
  • 間口範囲 (mm)
    501~700
  • 奥行範囲 (mm)
    301~400
  • 色
    ライムグリーン
  • 材質1
    本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    バックル:ステンレス
  • 材質3
    ローラー:ポリプロピレン(PP)
  • 有効内寸(mm)奥行
    295
  • 有効内寸(mm)間口
    450
  • 外形寸法(mm)奥行
    358
  • 外形寸法(mm)間口
    524

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

高さ範囲

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

耐荷重(kg)

有効内寸(mm)高さ

容量(L)

外形寸法(mm)高さ

最小発注数量
201~300
4909818513480
659-3882
2800.0
34
259
34
290
1個
~200
4909818513497
659-3881
2300.0
21
160
21
192
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,613円
( 7,274円 )
5日目
6,169円
( 6,786円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製金具を使用しているので、耐久性抜群です
・フタのロックもしっかりできて安心です
・耐衝撃性素材を使用しています
・職人のハードな用途にもお応えします
【用途】
・工具や小型電動工具類の収納に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

道具箱 STORAGE ライムグリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
道具箱 STORAGE ライムグリーン
道具箱(フタ片開きタイプ)
道具箱(フタ取外しタイプ)
迷彩道具箱 L STORAGE
道具箱 STORAGE OD75LSTR
道具箱 クリア
メーカーリス興業リス興業リス興業リス興業リス興業リス興業
通常価格6,169円-4,612円 -5,193円 -5,371円7,369円 -7,459円 -
通常出荷日5日目1日目1日目〜4日目1日目〜1日目
間口範囲(mm)501~700~500-501~700-501~700
奥行範囲(mm)301~400301~400-401~450--
色ライムグリーングリーン-本体:OD、蓋:迷彩 ODクリア
材質1本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)-本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
材質2バックル:ステンレスジョイント:ポリカーボネート(PC)---バックル:ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

道具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト