ファクトリーサプライ用品技術窓口

自由な角度に調節できるノートPCスタンド

通常単価(税別)
6,818円
税込単価
7,500円
通常出荷日:1日目

【特長】・肩や背中への負担を軽減 自由な角度に調節できるノートPCスタンドです・角度も高さも無段階で調...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行(mm)
    230
  • 高さ(mm)
    35
  • 色
    ブラック
  • 幅(mm)
    290
  • JANコード
    4570058783324
  • 質量(g)
    1220
  • トラスココード
    385-2985
  • 材質1
    アルミニウム、シリコン
  • 詳細タイプ
    ノートPCスタンド
  • 適合機種
    ノートパソコン、各種タブレット(約11~17.3インチまで)
  • 耐荷重 (kg)
    20

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MOT-PCSTD01S-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MOT-PCSTD01S-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
奥行(mm)
230
高さ(mm)
35
色
ブラック
幅(mm)
290
JANコード
4570058783324
質量(g)
1220
トラスココード
385-2985
材質1
アルミニウム、シリコン
詳細タイプ
ノートPCスタンド
適合機種
ノートパソコン、各種タブレット(約11~17.3インチまで)
耐荷重(kg)
20

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MOT-PCSTD01S-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,818円
( 7,500円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・肩や背中への負担を軽減 自由な角度に調節できるノートPCスタンドです
・角度も高さも無段階で調整ができるので、ご自身の使いやすい角度でノートパソコンを使用することができます
・目線が高くなることで姿勢も改善されるので肩や背中への負担が軽減され、長時間のパソコン使用時にも安心です
・アルミニウム合金素材なので、丈夫なのに重さは約1.2kgの軽量設計です
・エアフローを計算した設計なので、放熱性も抜群です
【材質】
・アルミニウム、シリコン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自由な角度に調節できるノートPCスタンドの型番MOT-PCSTD01S-BKのページです。 型番MOT-PCSTD01S-BKに関する仕様情報を記載しております。
自由な角度に調節できるノートPCスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自由な角度に調節できるノートPCスタンド
モバイルバッテリー(MOT-MB20001)
折り畳み式ノートPC・タブレットPCスタンド
ノートPCスタンド 6段階角度調整 ゴム製グリップ
テレフォンスタンド
LCDモニタースタンド
メーカーMOTTERUMOTTERUオウルテックSTAR TECHアスカアズワン
通常価格6,818円9,135円2,595円6,321円7,475円8,615円
通常出荷日1日目4日目1日目1日目4日目36日目
商品タイプその他その他その他その他--
奥行(mm)23025----
高さ(mm)35150----
色ブラックブラック----
幅(mm)29058----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました