ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールホルダー(マグネットタイプ) TH-H1MS

通常単価(税別)
1,260
税込単価
1,386
通常出荷日:11日目

【特長】・裏面にマグネットが着いてますので簡単に設置が可能です・ほうきを浮かせて挟むことができるので、...

詳細を確認
  • JANコード
    4560290970965
  • 質量(g)
    120.000
  • トラスココード
    606-2125
  • 材質1
    ステンレス、ロールゴム
  • 最大使用荷重(kg)
    0.5
  • ホルダ数(個)
    1
  • 高さ(mm)
    75
  • 幅(mm)
    50

ご注意

  • 可動部や屋外には設置しないでください。
  • 電気機器(操作基盤等)には、地被けないでください。
  • 設置時に、手を挟まない様気を付けてください。
  • ホウキが油等付着している場合ズレ落ちる可能性が有ります。

型番:

TH-H1MS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TH-H1MSの仕様・寸法情報

JANコード
4560290970965
質量(g)
120.000
トラスココード
606-2125
材質1
ステンレス、ロールゴム
最大使用荷重(kg)
0.5
ホルダ数(個)
1
高さ(mm)
75
幅(mm)
50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
TH-H1MS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,260
( 1,386 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面にマグネットが着いてますので簡単に設置が可能です
・ほうきを浮かせて挟むことができるので、毛先を広げません
【用途】
・清掃用品の収納に
【材質】
・ステンレス、ロールゴム

ご注意

  • 可動部や屋外には設置しないでください。
  • 電気機器(操作基盤等)には、地被けないでください。
  • 設置時に、手を挟まない様気を付けてください。
  • ホウキが油等付着している場合ズレ落ちる可能性が有ります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールホルダー(マグネットタイプ) TH-H1MSの型番TH-H1MSのページです。 型番TH-H1MSに関する仕様情報を記載しております。
ツールホルダー(マグネットタイプ) TH-H1MSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールホルダー(マグネットタイプ) TH-H1MS
フック付ツールホルダー(マグネットタイプ)
ツールホルダー(マグネットタイプ)
フック付ツールホルダー(マグネットタイプ) FTH-F2H3M
リネンカートSKF-1
プロテック ツールキャリー
メーカーニューストロングニューストロングニューストロングニューストロング山崎産業山崎産業
通常価格1,2606,0992,3343,226337,68221,804
通常出荷日11日目1日目1日目11日目11日目4日目
JANコード4560290970965456029096923545602909700574560290970972--
質量(g)120.0001100280570.000--
トラスココード606-2125781-0997160-6458655-4178--
材質1ステンレス、ロールゴム本体:ABS樹脂ステンレス、ロールゴム---
最大使用荷重(kg)0.5フック0.5/ホルダー1.01フック0.2/ホルダー0.5--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト