17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モップハンガー(ジェルシート)

モップハンガー(ジェルシート)

通常単価(税別)
710円~896円
税込単価
781円~986円
通常出荷日:2日目~3日目一部当日出荷可能

・ガラス・金属塗装面等、平らな面に・押し込むだけで固定できます。モップやほうき等をスッキリ収納。

  • 詳細1
    ジェルシートタイプ
  • 商品詳細種別
    モップハンガー(ジェルシート)
  • 材質
    ベース:鋼板、ローラー部:ポリエチレン
  • 耐荷重(1ヶ所当り)
    約2.5kg
  • サイズ(ジェルシート)
    70×90(H)mm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 重量

  • 装着可能サイズ

  • ハンガーサイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

重量

装着可能サイズ

ハンガーサイズ

最小発注数量
37g
φ15~32mm
50(W)×30(D)×50(H)mm(シート込の厚み:33.6mm)
1個
46g
φ25~40mm
50(W)×42(D)×50(H)mm(シート込厚み:46mm)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
896円
( 986円 )
3日目
710円
( 781円 )
2日目

詳細情報

基本情報

・ガラス・金属塗装面等、平らな面に
・押し込むだけで固定できます。モップやほうき等をスッキリ収納。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モップハンガー(ジェルシート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モップハンガー(ジェルシート)
モップハンガー(両面テープ)
モップハンガー(壁面固定タイプ)
モップハンガー(取付ビス付き)
5本用 モップハンガー(壁掛け式)
[EA976AY-1,-6用] バスケット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格710円-690円 -1,320円 -1,946円 -8,202円3,838円 -
通常出荷日2日目〜3日目1日目3日目2日目3日目
詳細1ジェルシートタイプ両面テープ・ビス止め(2本付)タイプ壁面固定タイプ--EA976AY-1、-6用 バスケット
商品詳細種別モップハンガー(ジェルシート)モップハンガー(両面テープ)-モップハンガー(取付ビス付き)-[EA976AY-1,-6用] バスケット
材質ベース:鋼板、ローラー部:ポリエチレンベース:鋼板、ローラー部:ポリエチレンABS、ラバー-スチール(粉体塗装)-
耐荷重(1ヶ所当り)約2.5kg-3.8kg4kg約2kg-
サイズ(ジェルシート)70×90(H)mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト