ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

液晶保護フィルター Dynabook

通常単価(税別)
9,003円
税込単価
9,903円
通常出荷日:1日目

【特長】・移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード、抗菌タイプののぞき見防止フィルターです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EF-PFKDY02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EF-PFKDY02の仕様・寸法情報

種別
ディスプレイアクセサリー
区分
タッチパネルオプション
トラスココード
455-5828
JANコード
4549550264969
厚さ(mm)
0.4
適用画面サイズ(インチ)
13.3W(16:9)(Dynabook G83、S73 専用)
サイズ(mm)横
294.5
サイズ(mm)縦
166.2
質量(g)
58
材質1
PET
材質2
UV硬化樹脂(ルーバー層)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EF-PFKDY02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,003円
( 9,903円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード、抗菌タイプののぞき見防止フィルターです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液晶保護フィルター Dynabookの型番EF-PFKDY02のページです。 型番EF-PFKDY02に関する仕様情報を記載しております。
液晶保護フィルター Dynabookのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液晶保護フィルター Dynabook
液晶保護フィルター CFシリーズ用
液晶保護フィルター のぞき見防止 抗菌 EF-PFKシリーズ
液晶保護フィルム LCDシリーズ
のぞき見防止プライバシーフィルター PRIVACY-SCREEN-238M
12G-SDI→HDMIコンバーター
メーカーエレコムエレコムエレコムサンワサプライSTAR TECHATEN
通常価格9,003円7,531円 -8,258円 -1,684円18,487円118,462円
通常出荷日1日目1日目〜1日目在庫品1日目1日目6日目
種別ディスプレイアクセサリーディスプレイアクセサリーディスプレイアクセサリー-ディスプレイアクセサリー変換アダプター
区分タッチパネルオプションタッチパネルオプションタッチパネルオプション-その他-
トラスココード455-5828-----
JANコード4549550264969-----
厚さ(mm)0.40.40.4---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました