17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

5ヶ所携帯呼び出しチャイムセット

  • 保護等級
    IP67相当(送信機)
  • チャイム種類
    携帯型受信機押しボタンセット
  • JANコード
    4943125710774
  • 質量(g)
    98.000
  • トラスココード
    382-7420
  • 材質1
    ABS樹脂

型番:

XP310A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

XP310Aの仕様・寸法情報

保護等級
IP67相当(送信機)
チャイム種類
携帯型受信機押しボタンセット
JANコード
4943125710774
質量(g)
98.000
トラスココード
382-7420
材質1
ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
XP310A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,512円
( 6,063円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・押しボタンを押すと、離れた場所にある受信機が音と光とバイブでお知らせします
・5ヶ所までの送信機の場所を確認できます
・電波到達距離は屋外見通し/最大150m、屋内見通し/最大75mです
・送信機や受信機は、何台でも増設可能です
・256通りのIDコードで、混信の心配はほとんどナシです
・チャイム音や音声、メロディやサイレンなど64種類(送信機ごとに選択可能)から選べます
・送信機は防雨仕様なので、屋外や浴室などでも使用できます
・電池式だからどこでも設置可能です
・受信機は持ち運びができるので、家中どこにいても受信できます
【材質】
・ABS樹脂
・受信機1個、送信機1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ヶ所携帯呼び出しチャイムセットの型番XP310Aのページです。 型番XP310Aに関する仕様情報を記載しております。
5ヶ所携帯呼び出しチャイムセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5ヶ所携帯呼び出しチャイムセット
6ヶ所呼び出しチャイムセット
玄関呼び出しチャイムセット
コンセント式呼び出しチャイムセット
押ボタンナンバー表示呼び出しチャイムセット
ドア窓センサーチャイムセット
メーカーリーベックスリーベックスリーベックスリーベックスリーベックスリーベックス
通常価格5,512円5,246円4,259円4,875円6,727円4,320円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
保護等級IP67相当(送信機)IP56相当(送信機)IP67相当(送信機)IP56相当(送信機)IP55相当(送信機)IP55相当(送信機)
チャイム種類携帯型受信機押しボタンセット押しボタンセット玄関呼出押しボタンセット押しボタンセット消し機能付ナンバー受信セットドア窓センサーセット
JANコード494312571077449431257106134943125710811494312571075049431257107984943125710576
質量(g)98.000133.000155.000127.000277.000140.000
トラスココード382-7420382-7416382-7421382-8892382-8893382-7418
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電話・FAX・コピー機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました