17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

薄型IHクッキングヒーター

通常単価(税別)
14,660円
税込単価
16,126円
通常出荷日:1日目

【特長】・薄型設計でお鍋の具材が取りやすくなり、収納もラクラクIHクッキングヒーターです・加熱調理から...

詳細を確認
  • JANコード
    4967576373326
  • トラスココード
    146-3287
  • 奥行(mm)
    370
  • 高さ(mm)
    40
  • 最高温度(℃)
    約200
  • 消費電力(W)
    1400
  • 幅(mm)
    300
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン
  • 材質2
    トッププレート:結晶ガラス
  • 質量 (g)
    2700.000

型番:

IHC-T43-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

IHC-T43-Bの仕様・寸法情報

JANコード
4967576373326
トラスココード
146-3287
奥行(mm)
370
高さ(mm)
40
最高温度(℃)
約200
消費電力(W)
1400
幅(mm)
300
材質1
本体:ポリプロピレン
材質2
トッププレート:結晶ガラス
質量(g)
2700.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
IHC-T43-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,660円
( 16,126円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型設計でお鍋の具材が取りやすくなり、収納もラクラクIHクッキングヒーターです
・加熱調理から揚げ物モードまで搭載し多用途に使えるIHクッキングヒーターです
・掃除がしやすい、全面フルフラットのガラストップを採用しています
・タイマー機能付きです(1分~9時間50分)
・火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません
・コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています
・小さなお子様がいるご家庭でも安心です
【材質】
・本体:ポリプロピレン
・トッププレート:結晶ガラス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型IHクッキングヒーターの型番IHC-T43-Bのページです。 型番IHC-T43-Bに関する仕様情報を記載しております。
薄型IHクッキングヒーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型IHクッキングヒーター
IHコンロ
VELP ホットプレート(ヒーター容量500W)
業務用IH炊飯ジャー
Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS((室温+5)~250℃)
Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL(AC100V)
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマレオナ象印マホービン東京硝子器械東京硝子器械
通常価格14,660円8,027円54,136円162,803円105,245円117,136円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目3日目
JANコード4967576373326-----
トラスココード146-3287-----
奥行(mm)370-----
高さ(mm)4054----
最高温度(℃)約200-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました