ファクトリーサプライ用品技術窓口

マジックテープ(強粘着タイプ)ループタイプ

  • 長さ(m)
    1
  • 材質1
    ポリエステル
  • 材質2
    粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)
  • 厚さ(mm)
    (ループ)3.4
  • タイプ
    ループ側
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
黒
4989999951707
116-0626
20
30
1個
黒
4989999951745
116-0631
25
40
1個
白
4989999951752
116-0632
25
40
1個
黒
4989999951783
116-0635
50
80
1個
白
4989999903386
116-0636
50
80
1個
黒
4989999903416
116-0639
100
155
1個
白
4989999903423
116-0640
100
155
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,130円
( 1,243円 )
1日目
1,195円
( 1,315円 )
1日目
1,195円
( 1,315円 )
1日目
2,186円
( 2,405円 )
1日目
2,186円
( 2,405円 )
1日目
3,502円
( 3,852円 )
1日目
3,502円
( 3,852円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
・お好みのサイズにハサミでカットできます。
【用途】
・産業用部品・部材・建材などの固定。
・自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
【材質】
・ポリエステル
・粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックテープ(強粘着タイプ)ループタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックテープ(強粘着タイプ)ループタイプ
樹脂バックル付結束ベルト(鍵付)
マジックバンド結束テープ 両面
荷崩れ防止粘着ベルト
マジックバンド超薄型
樹脂バックル付結束ベルト(耐衝撃)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,130円-1,415円495円 -15,372円629円 -1,055円
通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目1日目〜1日目
長さ(m)13-4.433
材質1ポリエステルバックル:ポリアセタール(POM)フック面:ポリプロピレン(PP)シート部:ポリエチレン(PE)フック面:ポリプロピレン(PP)バックル:特殊ポリアセタール(POM)
材質2粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)ベルト:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン伸縮シート部:ナイロン+ポリウレタンループ面:ナイロンベルト:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)(ループ)3.41.22---
タイプループ側-----

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト