ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスクライト用平面取付台

通常単価(税別)
11,170円
税込単価
12,287円
通常出荷日:4日目

【用途】・ディスクバルーン300W・ハイスペックハイディスク・ハイディスク・ディスクライトを投光器とし...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 高さ (mm)
    98
  • 幅 (mm)
    193
  • JANコード
    4937305060124
  • トラスココード
    162-0517
  • 質量(g)
    784.000
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 奥行 (mm)
    128
  • 適合器具
    L100B-P-H110-50K、L100B-P-HM110-50K、L100V2-P-HW-50K-N、L100V2-P-HMW-50K-N、L100V2-P-HW-50K、L100V2-P-HS-50K、L100V2-P-HMW-50K、L150B-P-H110-50K、L150B-P-HM110-50K、L150V2-P-HW-50K-N、L150V2-P-HMW-50K-N、L150V2-P-HW-50K、L150V2-P-HS-50K、L150V2-P-HMW-50K、L200B-P-H110-50K、L200B-P-HM110-50K、L200V2-P-HW-50K-N、L200V2-P-HMW-50K-N、L200V2-P-HW-50K、L200V2-P-HS-50K、L200V2-P-HMW-50K、L300V2-P-HW-50K-N、L300V2-P-HMW-50K-N、L300V2-P-HW-50K、L300V2-P-HS-50K、L300V2-P-HMW-50K

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

L-BR-DFL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

L-BR-DFLの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
高さ(mm)
98
幅(mm)
193
JANコード
4937305060124
トラスココード
162-0517
質量(g)
784.000
材質1
ステンレス(SUS304)
奥行(mm)
128
適合器具
L100B-P-H110-50K、L100B-P-HM110-50K、L100V2-P-HW-50K-N、L100V2-P-HMW-50K-N、L100V2-P-HW-50K、L100V2-P-HS-50K、L100V2-P-HMW-50K、L150B-P-H110-50K、L150B-P-HM110-50K、L150V2-P-HW-50K-N、L150V2-P-HMW-50K-N、L150V2-P-HW-50K、L150V2-P-HS-50K、L150V2-P-HMW-50K、L200B-P-H110-50K、L200B-P-HM110-50K、L200V2-P-HW-50K-N、L200V2-P-HMW-50K-N、L200V2-P-HW-50K、L200V2-P-HS-50K、L200V2-P-HMW-50K、L300V2-P-HW-50K-N、L300V2-P-HMW-50K-N、L300V2-P-HW-50K、L300V2-P-HS-50K、L300V2-P-HMW-50K

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
L-BR-DFL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,170円
( 12,287円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・ディスクバルーン300W・ハイスペックハイディスク・ハイディスク・ディスクライトを投光器として設置する場合に
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクライト用平面取付台の型番L-BR-DFLのページです。 型番L-BR-DFLに関する仕様情報を記載しております。
ディスクライト用平面取付台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクライト用平面取付台
LEDベースライト(40形)"ワイドベース"
アンビエントライト 吊り下げタイプ 連結用 左端部
直管形LEDランプ用器具
LEDベースライト40形
アンビエントライト 吊り下げタイプ 連結用 右端部 別途電気工事必要
メーカー日動工業日動工業山田照明日立アプライアンス日動工業山田照明
通常価格11,170円18,778円72,802円 -10,171円20,745円 -87,854円
通常出荷日4日目4日目9日目14日目4日目1日目
商品タイプ関連商品--照明器具--
その他オプション-----
高さ(mm)98-----
幅(mm)193-----
JANコード49373050601244937305058695----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オフィス用照明器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト