ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDベースライト(40形)"ワイドベース"

通常単価(税別)
18,778円
税込単価
20,656円
通常出荷日:4日目

【特長】・店舗やオフィスにぴったりのシンプルなデザインです・ベースユニットを取外し、トラフ型にもできま...

詳細を確認
  • JANコード
    4937305058695
  • トラスココード
    238-9795
  • 質量(g)
    2200.0
  • 材質1
    ベース:鋼板
  • 材質2
    LEDユニットカバー:PC
  • タイプ
    蛍光灯40形×2灯相当
  • 高さ(mm)
    54
  • 消費電力(W)
    39
  • 長さ(mm)
    1250
  • 電圧(V)
    100/200
  • 幅(mm)
    230
  • 明るさ(lm)
    6740
  • 標準消費電力料金
    0.98円/h

型番:

BSL-W40PV-50K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

BSL-W40PV-50Kの仕様・寸法情報

JANコード
4937305058695
トラスココード
238-9795
質量(g)
2200.0
材質1
ベース:鋼板
材質2
LEDユニットカバー:PC
タイプ
蛍光灯40形×2灯相当
高さ(mm)
54
消費電力(W)
39
長さ(mm)
1250
電圧(V)
100/200
幅(mm)
230
明るさ(lm)
6740
標準消費電力料金
0.98円/h
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BSL-W40PV-50K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,778円
( 20,656円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・店舗やオフィスにぴったりのシンプルなデザインです
・ベースユニットを取外し、トラフ型にもできます
・蛍光灯40型×2灯タイプと同等の明るさで消費電力39Wです
【用途】
・オフィス・会議室・廊下の天井に
【材質】
・ベース:鋼板
・LEDユニットカバー:PC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDベースライト(40形)"ワイドベース"の型番BSL-W40PV-50Kのページです。 型番BSL-W40PV-50Kに関する仕様情報を記載しております。
LEDベースライト(40形)"ワイドベース"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDベースライト(40形)"ワイドベース"
ディスクライト用平面取付台
LEDベースライト40形
LED一体型ベース照明(トラフ形)
LED一体型ベース照明(逆富士形)
LED一体型ベース照明(逆反射笠形)
メーカー日動工業日動工業日動工業NECNECNEC
通常価格18,778円11,170円20,745円 -7,683円 -7,683円 -9,328円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目〜1日目〜7日目
JANコード49373050586954937305060124----
トラスココード238-9795162-0517----
質量(g)2200.0784.000----
材質1ベース:鋼板ステンレス(SUS304)----
材質2LEDユニットカバー:PC-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オフィス用照明器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました