ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式ハンディ&ポールチェーンソー

通常単価(税別)
23,619円
税込単価
25,981円
通常出荷日:4日目

【特長】・グッドデザイン賞2022を受賞しました・低木から高木まで太い枝が切れる充電式ポール付小型チェ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チェンソー
  • 電圧 (V)
    18
  • 二重絶縁
    無
  • ガイドバー長さ(mm)
    150
  • ソーチェーン
    90PX-28(オレゴン社品番)長さ6インチ、ピッチ3/8インチ、ドライブリンク数28
  • 高さ(mm)
    210
  • 充電時間(分)
    80
  • 長さ(mm)
    1600~2200
  • 電圧(V)
    18
  • 電源(V)
    100
  • 幅(mm)
    75
  • 有効切断長さ(mm)
    120
  • 容量(Ah)
    2000
  • 連続使用時間(分)
    80
  • 最大切断径(mm)
    120
  • JANコード
    4954849450037
  • 質量(g)
    2600.0
  • トラスココード
    382-7229
  • 材質1
    刃:高炭素鋼
  • 材質2
    本体:ナイロングラスファイバー樹脂
  • 材質3
    ポール:アルミ
  • セット内容
    ACアダプター、バッテリー(LIB-20)、チェーンオイル、専用レンチ
  • モーター
    直流マグネットモーター18V
  • チェーンスピード
    5.9m/sec(m/秒)(無負荷時)
  • 1充電あたりの作業量(目安)
    180本(38mm生木の場合)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PCS-6001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PCS-6001の仕様・寸法情報

商品タイプ
チェンソー
電圧(V)
18
二重絶縁
無
ガイドバー長さ(mm)
150
ソーチェーン
90PX-28(オレゴン社品番)長さ6インチ、ピッチ3/8インチ、ドライブリンク数28
高さ(mm)
210
充電時間(分)
80
長さ(mm)
1600~2200
電圧(V)
18
電源(V)
100
幅(mm)
75
有効切断長さ(mm)
120
容量(Ah)
2000
連続使用時間(分)
80
最大切断径(mm)
120
JANコード
4954849450037
質量(g)
2600.0
トラスココード
382-7229
材質1
刃:高炭素鋼
材質2
本体:ナイロングラスファイバー樹脂
材質3
ポール:アルミ
セット内容
ACアダプター、バッテリー(LIB-20)、チェーンオイル、専用レンチ
モーター
直流マグネットモーター18V
チェーンスピード
5.9m/sec(m/秒)(無負荷時)
1充電あたりの作業量(目安)
180本(38mm生木の場合)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PCS-6001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,619円
( 25,981円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グッドデザイン賞2022を受賞しました
・低木から高木まで太い枝が切れる充電式ポール付小型チェーンソーです
・本体とポールを外して使えます
・高い枝にはポールチェーンソー、手元の太枝にはハンディチェーンソーと使い分けができます
・もしものキックバック時も安心の安全ガード付です
・切断時に固定しやすい滑り止めスパイクがついています
【用途】
・高い場所や手元の太枝のカットに
【材質】
・刃:高炭素鋼
・本体:ナイロングラスファイバー樹脂
・ポール:アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ハンディ&ポールチェーンソーの型番PCS-6001のページです。 型番PCS-6001に関する仕様情報を記載しております。
充電式ハンディ&ポールチェーンソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ハンディ&ポールチェーンソー
充電式ハンディチェーンソー
充電式ポールチェーンソー(18V)
充電式チェーンソー(54V)
充電式チェーンソー(18V)300mm
エンジンチェーンソー
メーカームサシムサシデウォルトデウォルトデウォルトゼノア
通常価格23,619円23,515円54,221円91,531円51,562円52,834円
通常出荷日4日目5日目19日目19日目19日目4日目
商品タイプチェンソー-チェンソーチェンソーチェンソー-
電圧(V)18-185418-
二重絶縁無-無無無-
ガイドバー長さ(mm)150-----
ソーチェーン90PX-28(オレゴン社品番)長さ6インチ、ピッチ3/8インチ、ドライブリンク数2890PX-28----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました