ファクトリーサプライ用品技術窓口

ZAP-OXクリーナー

通常単価(税別)
10,000円
税込単価
11,000円
通常出荷日:4日目

【特長】・サビ落とし、酸化防止、溶接による変色除去等に大きな効果を発揮することが出来る万能クリーナーで...

詳細を確認

ご注意

  • 鏡面には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ZAP-OX-16OZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ZAP-OX-16OZの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
機械、部品、設備、床用
容量(ml)
470
JANコード
4570101610010
質量(g)
620.000
トラスココード
452-4014
色
ホワイト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZAP-OX-16OZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,000円
( 11,000円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビ落とし、酸化防止、溶接による変色除去等に大きな効果を発揮することが出来る万能クリーナーです

ご注意

  • 鏡面には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZAP-OXクリーナーの型番ZAP-OX-16OZのページです。 型番ZAP-OX-16OZに関する仕様情報を記載しております。
ZAP-OXクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZAP-OXクリーナー
とってもクリーナー
ホームクリーナー
VGクリーナー
虫とりクリーナー
業務用パワークリーナー
メーカーNANO PLUSAXISニッぺニイタカエステー花王
通常価格10,000円823円 -2,118円2,564円1,099円4,473円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプクリーナークリーナー--クリーナークリーナー
用途機械、部品、設備、床用住居用--その他住居用
容量(ml)470-----
JANコード4570101610010-----
質量(g)620.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました