ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動ハンドパレットトラック ドライブパレットトラック

通常単価(税別)
498,664円~1,235,744円
税込単価
548,530円~1,359,318円
通常出荷日:19日目

【特長】・走行と昇降が電動式にて操作性が向上しました・簡単わかりやすい操作ハンドルです・バッテリーはリ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ハンドパレットトラック
  • フォーク寸法 幅(mm)
    150
  • ハンドル
    有
  • ジャバラ
    無
  • セット内容/付属品
    充電器内蔵
  • 走行速度(km/h)負荷
    3.5(全負荷時)
  • ホイール (mm)
    ドライブ(210×70)・フォーク(74×88)
  • 昇降方式
    電動
  • 仕様1
    走行・昇降とも電動タイプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 重量物ですのでご注意ください。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 走行時間

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重(kg)

フォーク寸法 長さ(mm)

フォーク高さ 最低(mm)

フォーク高さ 最高(mm)

フォーク(mm)間隔

質量(g)

トラスココード

バッテリー

全高(mm)

全幅(mm)

全長(mm)

走行時間

充電時間

最小発注数量
1300
1070
84
180
260
113000.0
660-9633
DC24V20Ah/5Hr
1190
560
1550
約2時間
約2.5~4時間
1個
1300
1220
84
180
385
118000.0
660-9637
DC24V20Ah/5Hr
1190
685
1700
約2時間
約2.5~4時間
1個
1500
1070
80
195
240
151000.0
660-9638
DC24V30Ah/5Hr
1245
540
1505
約2.5時間
約2.5~4時間
1個
1500
1070
80
195
300
157000.0
660-9636
DC24V30Ah/5Hr
1245
600
1505
約2.5時間
約2.5~4時間
1個
1500
1220
80
195
385
162000.0
660-9634
DC24V30Ah/5Hr
1245
685
1655
約2.5時間
約2.5~4時間
1個
2000
1070
80
195
240
165000.0
660-9639
DC48V30Ah/5Hr
1245
540
1505
約3時間
約2.5~3.5時間
1個
2000
1220
80
195
385
176000.0
660-9640
DC48V30Ah/5Hr
1245
685
1655
約3時間
約2.5~3.5時間
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
498,664円
( 548,530円 )
19日目
498,664円
( 548,530円 )
19日目
736,619円
( 810,281円 )
19日目
736,619円
( 810,281円 )
19日目
736,619円
( 810,281円 )
19日目
1,235,744円
( 1,359,318円 )
19日目
1,235,744円
( 1,359,318円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・走行と昇降が電動式にて操作性が向上しました
・簡単わかりやすい操作ハンドルです
・バッテリーはリチウムイオンバッテリーを採用。軽量5kgと脱着が容易です
【用途】
・各種工場、物流センター、倉庫などのパレット運搬に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ハンドパレットトラック ドライブパレットトラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ハンドパレットトラック ドライブパレットトラック
ハンドパレットトラック式無人搬送車 デリバリーハンド ABMシリーズ
ハンドパレットトラック式無人搬送車 デリバリーハンド 自動荷降ろし・Uターン機能付
電動パレットトラック E-TRA(電動走行・電動昇降タイプ)低床
電動パレットトラック E-TRA(電動走行・電動昇降タイプ)用オプション品
コレック 電動走行・電動昇降 ローコストローリフト
メーカースギヤススギヤススギヤストラスコ中山トラスコ中山コレック
通常価格498,664円-1,162,894円 -2,810,241円387,434円 -38,948円 -694,079円
通常出荷日19日目1日目1日目9日目〜18日目5日目
商品タイプハンドパレットトラックハンドパレットトラック-ハンドパレットトラックその他-
フォーク寸法 幅(mm)150153-160--
ハンドル有有-有-有
ジャバラ無無-無-無
セット内容/付属品充電器内蔵-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト