17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

空気流量調節ノズル
トラスコ中山
ウォッシュブローガン
トラスコ中山
角型エアーニッパー
ベッセル

BRH-6KH用フラットチゼル

通常単価(税別)
3,094
税込単価
3,403
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・エアチゼラー専用チゼルZ260011です・適合機種:BRH-6KH

  • JANコード
    4560246022458
  • トラスココード
    195-1257
  • 質量(g)
    200.000
  • 刃先形状
    フラット
  • 刃幅 (mm)
    19
  • 全長 (mm)
    176
  • 適合機種
    BRH-6KH

型番:

Z260011
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Z260011の仕様・寸法情報

JANコード
4560246022458
トラスココード
195-1257
質量(g)
200.000
刃先形状
フラット
刃幅(mm)
19
全長(mm)
176
適合機種
BRH-6KH
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
Z260011
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,094
( 3,403 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・エアチゼラー専用チゼルZ260011です
・適合機種:BRH-6KH

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BRH-6KH用フラットチゼルの型番Z260011のページです。 型番Z260011に関する仕様情報を記載しております。
BRH-6KH用フラットチゼルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BRH-6KH用フラットチゼル
リベッティングハンマ BRH-6/A/X-1
リベッティングハンマ BRH-3/BRH-3-X-1
リベッティングハンマ SBH・BRH用スナップ受
フラットチゼル PA9192
フラットチゼル CHPA-FC20
メーカー空研ヨコタ工業ヨコタ工業瓜生製作アネスト岩田キャンベル(DIY)アネスト岩田キャンベル(DIY)
通常価格3,09432,28831,2124931,6001,700
通常出荷日1日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
JANコード4560246022458-----
トラスココード195-1257-----
質量(g)200.000-----
刃先形状フラット-----
刃幅(mm)19-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト