17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用)

通常単価(税別)
68,179
税込単価
74,997
通常出荷日:19日目

【特長】・内掛け外掛け兼用で幅広い範囲の径に対応できる為、様々な場面で活躍するプーラーです・スライドハ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

4720
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4720の仕様・寸法情報

商品タイプ
ベアリングプーラ
適用プーリ(mm)
外掛:0~75/内掛:12~100
本体・関連商品
本体
セット内容(点)
7
JANコード
8424427393163
質量(g)
4310.0
トラスココード
659-2670
材質1
合金鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
4720

適用プーリ

(mm)

セット内容(点)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
外掛:0~75/内掛:12~100
7
8424427393163
4310.0
659-2670
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,179
( 74,997 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内掛け外掛け兼用で幅広い範囲の径に対応できる為、様々な場面で活躍するプーラーです
・スライドハンマーで強力にベアリングを引き抜くことが出来ます
【用途】
・ベアリングの引き抜きに
【材質】
・合金鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用)の型番4720のページです。 型番4720に関する仕様情報を記載しております。
ベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用)
ベアリングプーラー(内掛け外掛け兼用)
スライド式ギヤプーラー用おねじ
スライド式ギヤプーラー用替爪
ベアリングプーラーセット
ギヤプーラ(2本爪・3本爪兼用型)
メーカーFORZAFORZAFORZAFORZAKUKKOトラスコ中山
通常価格68,17926,7532,818 -4,107 -78,445773 -
通常出荷日19日目1日目1日目〜1日目〜4日目1日目〜
商品タイプベアリングプーラ-プーラ用パーツプーラ用パーツ--
本体・関連商品本体-関連商品関連商品--
材質1合金鋼合金鋼鍛造鋼鍛造鋼--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト