17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ショートスライドハンマーセット

通常単価(税別)
11,221円
税込単価
12,343円
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクトなので、狭いところでも作業できます・持ち運び・管理に便利な樹脂ケース付き【用途】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ギヤプーラ
  • 本体・関連商品
    本体
  • JANコード
    4963360225208
  • 質量(g)
    1800
  • トラスココード
    131-0584
  • 材質1
    S53C・SCM435・その他

型番:

SDH-ST1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品スペック

型番仕様・規格材質質量使用条件セット内容・付属品製造国
SDH-ST1M4~M10S53C・SCM435・その他1800g屋内・本体
・シャフト(150mm・250mm)
・変換アダプター(M4・M5・M6・M8)
・延長ネジ(M4・M5・M6・M8)
・専用樹脂ケース
・取扱説明書
日本

SDH-ST1の仕様・寸法情報

商品タイプ
ギヤプーラ
本体・関連商品
本体
JANコード
4963360225208
質量(g)
1800
トラスココード
131-0584
材質1
S53C・SCM435・その他

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SDH-ST1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,221円
( 12,343円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなので、狭いところでも作業できます
・持ち運び・管理に便利な樹脂ケース付き
【用途】
・ピンやシャフト・金型部品の引き抜きに
【材質】
・S53C・SCM435・その他
【セット内容】
・本体・シャフト(150mm・250mm)・変換アダプター(M4・M5・M6・M8)・延長ネジ(M4・M5・M6・M8)・専用樹脂ケース

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ショートスライドハンマーセットの型番SDH-ST1のページです。 型番SDH-ST1に関する仕様情報を記載しております。
ショートスライドハンマーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショートスライドハンマーセット
ギヤプーラー3本爪 GTGP
ギヤープーラG・GL・GT型共通部品 アダプタ(ボール入り)
スライドギヤープーラ(ロングタイプ)
ミニチュアベアリングプーラーセット
油圧プーラ用シリンダー
メーカーオーエッチ工業ウィザ(旧:グレートツール)スーパーツールスーパーツールトップ工業スーパーツール
通常価格11,221円3,519円 -4,622円9,121円 -27,282円82,908円 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目9日目
商品タイプギヤプーラギヤプーラプーラ用パーツギヤプーラベアリングプーラ油圧プーラ
本体・関連商品本体本体関連商品本体本体関連商品
JANコード4963360225208-----
質量(g)1800-----
トラスココード131-0584-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました