ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミルウォーキー(MILWAUKEE) PACKOUT トートバッグ |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
エスコ 高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】 |
|
トラスコ中山 折りたたみコンテナ(75L・フタ付き) |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
【特長】・耐衝撃性と防塵防水を兼ね備えたポリマー素材を底面に使用です
【特長】
・耐衝撃性と防塵防水を兼ね備えたポリマー素材を底面に使用です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
ツールバッグ(ポリエステル製)
5通常価格(税別):1,991円

SK-11
ポップアップバッグ カラビナ付
0通常価格(税別):1,124円

リングスター
ツールバッグティストTBT-3500
4.5通常価格(税別):3,234円~

トラスコ中山
エンジニアクリアバッグ
4.3通常価格(税別):3,452円~

DBLTACT
カッターケース 200×75×45mm
0通常価格(税別):767円

DBLTACT
店舗用ポケット
0通常価格(税別):987円

エスコ
ツールホルダー(ベルト通し幅 60mm,65mm)
0通常価格(税別):1,444円~

エスコ
265x225x125mm 釘 袋
0通常価格(税別):3,099円

トラスコ中山
プロ用軽量ボックス型リュック ショルダーコンテナ A3BL-BK
0通常価格(税別):16,561円