ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 軽中量ラック 500㎏タイプ |
|
ミルウォーキー(MILWAUKEE) 工具箱 PACKOUT 引き出し収納 4段 |
|
エフエスケー 軸付砥石 WA(赤)【1~25個入り】 |
|
ミスミ 白メリヤスウエス |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
【特長】・1680Dバリスティック素材を使用したプロ品質バッグです・底面には耐衝撃性ポリマーを使用して...
詳細を確認【特長】
・1680Dバリスティック素材を使用したプロ品質バッグです
・底面には耐衝撃性ポリマーを使用しています
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークマスター
EVAケース
0通常価格(税別):928円~

ホーザン
ツールバッグ(ポリエステル製)
5通常価格(税別):1,991円

リングスター
チョイスバッグ CB-240
4通常価格(税別):1,475円

SK-11
ツールキャリーバッグPRO STC-L・STC-M
4通常価格(税別):4,588円~

コヅチ
電工袋2段
0通常価格(税別):2,888円

DBLTACT
カッターケース 200×75×45mm
0通常価格(税別):767円

DBLTACT
フラットケース 265×95mm
0通常価格(税別):677円

DBLTACT
店舗用ポケット
0通常価格(税別):987円

ベストツール
極匠 工具差しスリーリングタイプ GTH-01
0通常価格(税別):986円