ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • マルチクランプS 丸穴付

    ムラテックKDS

    マルチクランプS 丸穴付

    -

    通常価格(税別):4,299円~

    通常出荷日:1日目

  • クロークランプ

    スーパーツール

    クロークランプ

    クロークランプ

    スーパーツール

    クロークランプ

    4.0

    通常価格(税別):3,353円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • メタルパラレルクランプ

    ムラテックKDS

    メタルパラレルクランプ

    5.0

    通常価格(税別):4,838円~

    通常出荷日:1日目

  • 角かご (浅型・深型)

    積水テクノ成型

    角かご (浅型・深型)

    角かご (浅型・深型)

    積水テクノ成型

    角かご (浅型・深型)

    5.0

    通常価格(税別):650円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 鎖 I/G/H

    日本緑十字社

    鎖 I/G/H

    鎖 I/G/H

    日本緑十字社

    鎖 I/G/H

    -

    通常価格(税別):605円~

    通常出荷日:4日目

  • 精密ドライバー DM

    エンジニア

    精密ドライバー DM

    精密ドライバー DM

    エンジニア

    精密ドライバー DM

    4.4

    通常価格(税別):458円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 六角ビットセット THBL-6S【6個入り】

    トラスコ中山

    六角ビットセット THBL-6S【6個入り】

    4.5

    通常価格(税別):2,358円~

    通常出荷日:1日目

  • マグネットベース<スタンダードタイプ>

    テクノプラン

    マグネットベース<スタンダードタイプ>

    4.0

    通常価格(税別):3,379円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 間仕切りシート用吊り金具

    ユタカメイク

    間仕切りシート用吊り金具

    4.0

    通常価格(税別):697円~

    通常出荷日:1日目

  • チェーンパイプバイス

    エスコ

    チェーンパイプバイス

    -

    通常価格(税別):16,729円~

    通常出荷日:2日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マルチクランプS L型金具付

通常単価(税別)
6,001円
税込単価
6,601円
通常出荷日:1日目

【特長】・台等固定用の金具付きです【用途】・伸縮マルチロッドに取り付けて天井作業中の物置台等に【材質】...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MCL-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MCL-50の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
形態
その他
最大口開き(mm)
50
JANコード
4954183172633
トラスココード
245-7088
質量(g)
364.000
材質1
本体:ナイロン・グラスファイバー
材質2
軸:スチール
幅(mm)
55
締付力(kg)
150
全高(mm)
65
全長(mm)
150
締付幅(mm)
(筒状)Φ18~48.6、(板状)~50
金具耐荷重(kg)
50

型番リスト

表示件数
型番
MCL-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,001円
( 6,601円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・台等固定用の金具付きです
【用途】
・伸縮マルチロッドに取り付けて天井作業中の物置台等に
【材質】
・本体:ナイロン・グラスファイバー
・軸:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチクランプS L型金具付の型番MCL-50のページです。 型番MCL-50に関する仕様情報を記載しております。
マルチクランプS L型金具付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチクランプS L型金具付
マルチクランプS 丸穴付
専用パイプ1300ポストジンク オプションパーツ
木工用替えパッド
メタルワークベンチ用固定金具
パイプクランプ固定用金具 FP-01
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS
通常価格6,001円4,299円2,693円903円1,005円2,060円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目9日目
商品タイプ本体本体パーツパーツパーツパーツ
形態その他その他----
最大口開き(mm)5050----
JANコード495418317263349541831726264954183162627495418317098149541831617814954183160579
トラスココード245-7088245-7090208-5217206-5282--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました