ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マルチクランプS 丸穴付

通常単価(税別)
4,299円
税込単価
4,729円
通常出荷日:1日目

【特長】・仮設ワイヤー/ロープ/鉄線張りに便利な丸穴付きです【材質】・本体:ナイロン・グラスファイバー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MCE-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MCE-50の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
形態
その他
最大口開き(mm)
50
JANコード
4954183172626
トラスココード
245-7090
質量(g)
200
材質1
本体:ナイロン・グラスファイバー
材質2
軸:スチール
幅(mm)
55
締付力(kg)
150
全高(mm)
65
全長(mm)
90
締付幅(mm)
(筒状)Φ18~48.6、(板状)~50
ふところ深さ(mm)
48.6
金具耐荷重(kg)
40
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MCE-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,299円
( 4,729円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仮設ワイヤー/ロープ/鉄線張りに便利な丸穴付きです
【材質】
・本体:ナイロン・グラスファイバー
・軸:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチクランプS 丸穴付の型番MCE-50のページです。 型番MCE-50に関する仕様情報を記載しております。
マルチクランプS 丸穴付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチクランプS 丸穴付
マルチクランプS L型金具付
木工用替えパッド
専用パイプ1300ポストジンク オプションパーツ
パイプクランプ固定用金具 FP-01
安定用レール
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS
通常価格4,299円6,001円903円2,693円2,060円586円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目9日目
商品タイプ本体本体パーツパーツパーツパーツ
形態その他その他----
最大口開き(mm)5050----
JANコード495418317262649541831726334954183170981495418316262749541831605794954183161804
トラスココード245-7090245-7088206-5282208-5217--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました