ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ラチェットドライバーセット 307-S1

通常単価(税別)
5,881円
税込単価
6,469円
通常出荷日:4日目

【特長】・スタービータイプのラチェットドライバーで狭い所のネジ回しができます・強力本締め・軽い早回しの...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

307-S1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

307-S1の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2 / No.3
グリップ形状
ボール
単品/セット
セット
マグネット
あり
商品タイプ
製品本体
JANコード
4962485200268
トラスココード
451-8894
質量(g)
583.000
材質1
ラチェットドライバーハンドル:TPE、PP、ABS、合金鋼、ネオジム磁石
材質3
超短ビット:合金鋼
ケースサイズ厚さ(mm)
63
ケースサイズ長さ(mm)
135
材質4
タフケース:PP
セット内容
ミニスタ72ラチェットハンドル、強力マグネットホルダー、超短ビット プラス:+1/2/3、マイナス:-6、六角レンチ:H2.5/3/4/5/6、ヘクスローブ:T6/8/10/15/20/25/27/30/40、ボックス:H5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13、タフケース
材質2
マグネットホルダー:銅合金、特殊合金鋼、アルニコ磁石

型番リスト

表示件数
型番
307-S1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,881円
( 6,469円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタービータイプのラチェットドライバーで狭い所のネジ回しができます
・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構です
・ビットの延長ができ、ネジをしっかりキャッチできる強力マグネットホルダーをセットしています
・超短ビットは全28サイズで様々なネジに対応します
・極厚設計3mmの頑丈なPP収納ケースです
【用途】
・狭い所のネジ締め作業に
【材質】
・ラチェットドライバーハンドル:TPE、PP、ABS、合金鋼、ネオジム磁石
・マグネットホルダー:銅合金、特殊合金鋼、アルニコ磁石
・超短ビット:合金鋼
・タフケース:PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットドライバーセット 307-S1の型番307-S1のページです。 型番307-S1に関する仕様情報を記載しております。
ラチェットドライバーセット 307-S1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットドライバーセット 307-S1
アネックス T型ラチェット付ドライバーセット8本組
"ミニスタ72"ラチェットドライバー スタービータイプ
"クイックボール72"ラチェットドライバー
ビット収納型T型ラチェットドライバー
"コンパクトラチェット52"(ストレート型)セット
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格5,881円2,019円1,457円1,991円1,249円4,953円
通常出荷日4日目1日目2日目2日目1日目1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス-プラス(+)プラス(+) / マイナス(-)-プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / 特殊
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2 / No.3-No.2No.2-No.1 / No.2 / No.3
グリップ形状ボール-----
単品/セットセット-単品単品-セット
マグネットあり-なしあり-なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました