ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ランダムアクションサンダー(吸じん式)用アクセサリー サンディングクロス【5個入り】

通常単価(税別)
3,751円~4,158円
税込単価
4,126円~4,574円
通常出荷日:1日目

【特長】・金属加工に最適で研磨力が長持ちする立体構造・熱による焼けが少ないです【用途】・ステンレス、金...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
100
4059952584270
536-5776
27.000
1パック

5個入り

280
4059952584287
536-5803
24.000
1パック

5個入り

800
4059952584294
536-8890
16.000
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,158円
( 4,574円 )
1日目
4,158円
( 4,574円 )
1日目
3,751円
( 4,126円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属加工に最適で研磨力が長持ちする立体構造
・熱による焼けが少ないです
【用途】
・ステンレス、金属の表面仕上げに
・錆・塗膜の除去に
・塗装前の下地作りに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ランダムアクションサンダー(吸じん式)用アクセサリー サンディングクロスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ランダムアクションサンダー(吸じん式)用アクセサリー サンディングクロス
サンディングクロス
ランダムアクションサンダー(吸じん式)用サンディングペーパー150mm(Wood用)
マルチツール用アクセサリー ラバーパット用サンディングペーパー
ネットサンディングディスク(マジック式)
サンディングペーパー
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格3,751円-3,095円 -1,100円 -1,187円 -2,077円5,529円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーサンダー用ペーパー-サンダー用ペーパー
被削材ステンレス鋼ステンレス鋼----
適応工具電動サンダー電動サンダー電動サンダー電動サンダー-電動サンダー
外径(mm)15012515093-125
厚み(mm)5511-1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト