17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リュック BP-7600

通常単価(税別)
4,461
税込単価
4,907
通常出荷日:1日目

【特長】・通称「ナナロク」で知られる「76 Lubricants」ブランドのリュックです・開口部が大型...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    240
  • 高さ(mm)
    470
  • ブラック
  • 幅(mm)
    330
  • JANコード
    4939645807605
  • 質量(g)
    900.000
  • トラスココード
    819-0272
  • 材質1
    ポリエステル、合成皮革

型番:

BP7600-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BP7600-BKの仕様・寸法情報

奥行(mm)
240
高さ(mm)
470
ブラック
幅(mm)
330
JANコード
4939645807605
質量(g)
900.000
トラスココード
819-0272
材質1
ポリエステル、合成皮革

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BP7600-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,461
( 4,907 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通称「ナナロク」で知られる「76 Lubricants」ブランドのリュックです
・開口部が大型となっており、出し入れが簡単にできます
・中には大きなポケットが付いています
・靴などの大きなものが簡単に出し入れできる分室構造となっています
・イヤホンコード口を備えた、ポータブルオーディオ機器を収納可能なポケットが付いています
・背中に優しくフィットする厚手のクッション材を使用しています
・光反射材を使用し、夜間の交通事故を防ぎます
【材質】
・ポリエステル、合成皮革

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リュック BP-7600の型番BP7600-BKのページです。 型番BP7600-BKに関する仕様情報を記載しております。
リュック BP-7600のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リュック BP-7600
電工プロリュック
現場用リュック
ランドリ-リュック
ACTY 防災リュック&トートバッグ
300x210x600mm ツールリュック
メーカー76ジェフコムサンワサプライキングジムグリーンクロスエスコ
通常価格4,4618,91418,2614,965 -8,986 -7,130
通常出荷日1日目4日目2日目1日目〜11日目2日目
奥行(mm)240-----
高さ(mm)470-----
ブラック-----
幅(mm)330-----
JANコード4939645807605-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト