ファクトリーサプライ用品技術窓口

不凍液PT 20L

通常単価(税別)
10,538円
税込単価
11,592円
通常出荷日:4日目

【特長】・冬期の凍結防止用として半年間ご使用いただけます・耐熱性に優れたノンアミンタイプの防錆剤を使用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 温度調節範囲 (℃)
    -50~-15
  • 内容量 (L)
    20
  • その他
    オプション
  • 色
    青
  • 材質1
    エチレングリコール(90~93wt%)
  • 材質2
    防錆剤
  • 材質3
    消泡剤
  • 希釈範囲
    30~60%
  • JANコード
    4972796093008
  • トラスココード
    334-9347
  • 質量 (g)
    24000.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

46-204
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

46-204の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
温度調節範囲(℃)
-50~-15
内容量(L)
20
その他
オプション
色
青
材質1
エチレングリコール(90~93wt%)
材質2
防錆剤
材質3
消泡剤
希釈範囲
30~60%
JANコード
4972796093008
トラスココード
334-9347
質量(g)
24000.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
46-204
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,538円
( 11,592円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冬期の凍結防止用として半年間ご使用いただけます
・耐熱性に優れたノンアミンタイプの防錆剤を使用しており、冷却液系統に使用されている金属材料に対して優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を防止します
・高温安定性に優れた消泡剤を配合していますので、気泡の発生を抑えます
【用途】
・エンジン冷却液:AF
【材質】
・エチレングリコール(90~93wt%)
・防錆剤
・消泡剤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不凍液PT 20Lの型番46-204のページです。 型番46-204に関する仕様情報を記載しております。
不凍液PT 20Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
不凍液PT 20L
不凍液ナイブライン
循環用不凍液
メディカルフリーザー(冷却性能 -30~-20℃)
ミニ冷蔵庫 20L ペルチェ式 無音 3段階温度調節 仕切り棚の調節可 ホワイト
ミニ冷蔵庫 20L ペルチェ式 無音 3段階温度調節 仕切り棚の調節可 ブラック
メーカー古河薬品工業アズワンアズワン福島工業グリーンクロスグリーンクロス
通常価格10,538円23,891円11,055円 -411,337円 -38,869円38,869円
通常出荷日4日目1日目1日目19日目11日目11日目
商品タイプその他その他その他超低温フリーザー--
温度調節範囲(℃)-50~-15-----
内容量(L)20-----
その他オプション-----
色青-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました