ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライブギア ワイドモンキー

通常単価(税別)
7,020円
税込単価
7,722円
通常出荷日:5日目

【特長】・便利なドライブ付17HEXギアレンチクランプ金具、銅縁、胴差などの締付けや狭所や奥まった箇所...

詳細を確認
  • 口開幅 (mm)
    0~38
  • 最大口開き (mm)
    38
  • 全長 (mm)
    220
  • 質量 (g)
    470

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • ギアレンチ部(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

ギアレンチ部

(mm)

最小発注数量
4976463122374
388-0148
17
1個
4976463122381
388-0151
19
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,020円
( 7,722円 )
5日目
7,020円
( 7,722円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・便利なドライブ付17HEXギアレンチクランプ金具、銅縁、胴差などの締付けや狭所や奥まった箇所でのボルト締め作業に最適です
・モンキー部は38mmとワイドに開口します
・電動工具で回せる17mmのドライブギアレンチなので狭小部の取り回しに最適です
・ギアレンチ部は通常の手回しでもご使用できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライブギア ワイドモンキーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライブギア ワイドモンキー
ギア付パイレンモンキーレンチ(黒金)
超ワイドチタン合金製モンキーレンチ
エコワイド(薄型軽量ワイドモンキレンチ)
2Wayワイドモンキー EWM-220
軽量ワイドモンキー 200mm WMF-200
メーカーMUSTTOOLフジ矢トラスコ中山トップ工業E-ValueTAKAGI
通常価格7,020円5,235円37,523円2,678円 -1,935円1,864円
通常出荷日5日目11日目4日目在庫品1日目〜3日目2日目
口開幅(mm)0~380~38----
最大口開き(mm)383838-3630
全長(mm)220220200---
質量(g)470305.000180--262

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト