ツール用品技術窓口

[グリップ付]超薄口ワイドモンキーレンチ(ショートサイズ) EA530JE-1/-2

  • 全長 (mm)
    110
  • 質量 (g)
    85
  • 材質
    クロムバナジウム鋼
  • 厚み(mm)
    2
  • 呼び全長(mm)
    100
  • メーカー
    エンジニア

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

口開幅

(mm)

最大口開き

(mm)

型番

最小発注数量
0~20
20
TWM-06
1個
0~24
24
TWM-08
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,995円
( 3,295円 )
1日目
3,158円
( 3,474円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA530JE-1,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:100mm/20mm ワイドモンキーレンチ(薄口/ショートサイズ)
型式:EA530JE-2,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:100mm/24mm ワイドモンキーレンチ(薄口)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[グリップ付]超薄口ワイドモンキーレンチ(ショートサイズ) EA530JE-1/-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[グリップ付]超薄口ワイドモンキーレンチ(ショートサイズ) EA530JE-1/-2
600mm/62mmモンキーレンチEA530HG
150mm/24mmワイドモンキーレンチ(薄口)EA530JE-11A
300mm/60mmモンキーレンチEA530EC-12
300mm/39mmモンキーレンチEA530A-12B
385mm/43mmモンキーレンチEA530A-15A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,995円-27,039円2,842円8,356円4,894円9,634円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
全長(mm)110612164315--
質量(g)8535601308607101300
材質クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼
厚み(mm)220(先端口先)--1314.2
呼び全長(mm)100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト