ファクトリーサプライ用品技術窓口

スライドソウSS630用平行ガイド(延長用)

  • 商品タイプ
    その他関連商品
  • 全長(mm)
    300
  • JANコード
    4952989249528
  • 質量(g)
    292.000
  • トラスココード
    249-6999
  • 商品タイプ詳細
    スライドソウSS630用平行ガイド(延長用)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

24952
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

24952の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連商品
全長(mm)
300
JANコード
4952989249528
質量(g)
292.000
トラスココード
249-6999
商品タイプ詳細
スライドソウSS630用平行ガイド(延長用)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
24952
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,348円
( 3,683円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長尺材料の作業をサポートします
【用途】
・平行ガイドの延長用に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドソウSS630用平行ガイド(延長用)の型番24952のページです。 型番24952に関する仕様情報を記載しております。
スライドソウSS630用平行ガイド(延長用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドソウSS630用平行ガイド(延長用)
スライドソウSS630用平行ガイド(取替用)
ミニバンドソウ(ガラス・タイル・石材用)
ミニバンドソウ ローラーガイド
テーブル固定台
バンドソーマンティス ハンドソー用ノコ刃 125用
メーカープロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソンレッキス工業
通常価格3,348円5,727円91,785円2,668円4,285円2,649円
通常出荷日1日目1日目19日目1日目1日目1日目
商品タイプその他関連商品その他関連商品バンドソーその他関連商品その他関連商品-
全長(mm)300800280---
JANコード49529892495284952989249535495298928172649529892818704952989280835-
質量(g)292.000703.0005700.0150.000940.000-
トラスココード249-6999249-7000466-0906206-8922249-5375-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました