ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動コードレス油圧パンチャー"インテリパンチ" 本体のみ

  • 穴あけ最大能力(ステンレス) (mm)
    t2.7
  • 穴あけ最大能力(鉄) (mm)
    t3.5

ご注意

  • パンチャー本体のみです。ご使用に必要な他部品は付属しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LS100X
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LS100Xの仕様・寸法情報

商品タイプ
電動油圧式パンチャー
穴あけ最大能力(ステンレス)(mm)
t2.7
穴あけ最大能力(鉄)(mm)
t3.5
二重絶縁有無
無
出力荷重(kN(t))
11
適合機種
LS100XSB4
JANコード
0783310088059
質量(g)
1800
トラスココード
257-8101
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LS100X

商品タイプ

二重絶縁有無

出力荷重

(kN(t))

適合機種

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
電動油圧式パンチャー
無
11
LS100XSB4
0783310088059
1800
257-8101
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
117,978円
( 129,776円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です
・圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます
・360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です
・専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です
・バリのない綺麗な真円に仕上がります
・GREENLEE社独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます
【用途】
・配電盤、制御盤等への穴あけ加工に

ご注意

  • パンチャー本体のみです。ご使用に必要な他部品は付属しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動コードレス油圧パンチャー"インテリパンチ" 本体のみの型番LS100Xのページです。 型番LS100Xに関する仕様情報を記載しております。
電動コードレス油圧パンチャー"インテリパンチ" 本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動コードレス油圧パンチャー"インテリパンチ" 本体のみ
電動コードレス油圧パンチャー"インテリパンチ" 替刃(パンチ)
電動コードレス油圧パンチャー"インテリパンチ" 替刃(ダイス)
電動コードレス油圧パンチャー"インテリパンチ"用ドロースタッドボルト
手動ラチェット式パンチャー用スタッドボルト
電動コードレス油圧パンチャー"インテリパンチ"7238SB用ラチェットハンドル
メーカーGREENLEEGREENLEEGREENLEEGREENLEEGREENLEEGREENLEE
通常価格117,978円3,017円 -2,137円 -4,707円 -7,062円5,988円
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜4日目4日目4日目
穴あけ最大能力(ステンレス)(mm)t2.7-----
穴あけ最大能力(鉄)(mm)t3.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました