ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動コードレス油圧パンチャー"インテリパンチ" 替刃(パンチ)

  • 商品タイプ
    関連品
  • セット内容・付属品
    穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイス×各1・ドロースタッドボルト3種×各1・18Vバッテリー(LS100×11SB4のみ2個付属)・充電器・収納ケース
  • 商品詳細
    パンチ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

穴径(mm)

適合機種

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
34.6
LS100XSB4、LS50LSB4、7238SB
0783310087878
100
257-4059
1個
49.6
LS100XSB4、LS50LSB4、7238SB
0783310087939
450
257-4085
1個
43.2
LS100XSB4、LS50LSB4、7238SB
0783310087908
160
257-4073
1個
22.5
LS100XSB4、LS50LSB4、7238SB
0783310087793
60
257-4049
1個
61.5
LS100XSB4、LS50LSB4、7238SB
0783310087960
580
257-4050
1個
28.3
LS100XSB4、LS50LSB4、7238SB
0783310087823
70
257-4043
1個
74.0
LS100XSB4、LS50LSB4
0783310087618
640
257-4079
1個
89.9
LS100XSB4、LS50LSB4
0783310087632
1010
257-4070
1個
102.7
LS100XSB4、LS50LSB4
0783310087656
1440
257-4051
1個
115.4
LS100XSB4、LS50LSB4
0783310087687
1560
257-4045
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,020円
( 4,422円 )
4日目
6,105円
( 6,716円 )
4日目
4,768円
( 5,245円 )
4日目
3,017円
( 3,319円 )
1日目
7,694円
( 8,463円 )
4日目
3,444円
( 3,788円 )
4日目
10,291円
( 11,320円 )
4日目
14,801円
( 16,281円 )
4日目
20,482円
( 22,530円 )
4日目
24,340円
( 26,774円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動コードレス油圧パンチャー"インテリパンチ"用替刃(パンチ)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動コードレス油圧パンチャー"インテリパンチ" 替刃(パンチ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動コードレス油圧パンチャー"インテリパンチ" 替刃(パンチ)
電動コードレス油圧パンチャー"インテリパンチ" 替刃(ダイス)
電動コードレス油圧パンチャー"インテリパンチ"用ドロースタッドボルト
電動コードレス油圧パンチャー"インテリパンチ" 本体のみ
手動ラチェット式パンチャー用スタッドボルト
電動コードレス油圧パンチャー"インテリパンチ"7238SB用ラチェットハンドル
メーカーGREENLEEGREENLEEGREENLEEGREENLEEGREENLEEGREENLEE
通常価格3,017円-2,137円 -4,707円 -117,978円7,062円5,988円
通常出荷日1日目〜1日目〜4日目4日目4日目4日目
商品タイプ関連品関連品関連品-関連品関連品
セット内容・付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイス×各1・ドロースタッドボルト3種×各1・18Vバッテリー(LS100×11SB4のみ2個付属)・充電器・収納ケース穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイス×各1・ドロースタッドボルト3種×各1・18Vバッテリー(LS100×11SB4のみ2個付属)・充電器・収納ケース穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイス×各1・ドロースタッドボルト3種×各1・18Vバッテリー(LS100×11SB4のみ2個付属)・充電器・収納ケース-穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイス×各1・ドロースタッドボルト3種×各1・18Vバッテリー(LS100×11SB4のみ2個付属)・充電器・収納ケース穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイス×各1・ドロースタッドボルト3種×各1・18Vバッテリー(LS100×11SB4のみ2個付属)・充電器・収納ケース
商品詳細パンチダイスドロースタッドボルト-スタッドボルトハンドル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト