ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

インチハイスピードロングラチェットレンチ 47N・m

通常単価(税別)
33,705円~35,698円
税込単価
37,076円~39,268円
通常出荷日:1日目

【特長】・狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載して...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

差し込み角

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
6.35
4573582680855
1060.0
551-9444
1個
9.5
4573582680862
1100.0
551-9449
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,705円
( 37,076円 )
1日目
35,698円
( 39,268円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載しています
・ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mmです
・無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載しています
・凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替えできます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インチハイスピードロングラチェットレンチ 47N・mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インチハイスピードロングラチェットレンチ 47N・m
充電アングルインパクトレンチ(12V・本体のみ)
ミルウォーキー M12 FUEL ハイスピードラチェットレンチ
M12インパクトレンチ
M12インパクトレンチ 充電池・充電器セット
ミルウォーキー 充電アングルインパクトレンチ(12V)
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格33,705円-30,717円27,733円 -33,714円60,420円28,021円
通常出荷日1日目1日目1日目9日目9日目1日目
商品タイプ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)4730047--300
電圧(V)121212121212
切替有無(トルク・回転数・打撃数)無有-有有-
無負荷回転数(min-1)450-0~450-0~1300/21000~3000

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト