ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイパーソーXS130S 380131

  • 商品タイプ
    充電レシプロソー(パイプソー)
  • 電圧 (V)
    AC100
  • ストローク数 (min-1)
    1000~2800
  • ストローク (mm)
    27
  • 消費電力 (W)
    1200
  • 二重絶縁
    無
  • トラスココード
    390-9506
  • 切断能力(mm)パイプ
    130
  • 切断能力(mm)塩ビパイプ
    130
  • 切断能力(mm)軟鋼材
    19
  • 長さ(mm)
    475
  • 電源コード長さ(m)
    2.5
  • 幅(mm)
    100
  • JANコード
    4514706042500
  • 質量(g)
    4000
  • 型式
    XS130S
  • 付属品
    替刃(380034)、六角棒レンチ、ケース
  • 高さ (mm)
    163

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

380131
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

380131の仕様・寸法情報

商品タイプ
充電レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)
AC100
ストローク数(min-1)
1000~2800
ストローク(mm)
27
消費電力(W)
1200
二重絶縁
無
トラスココード
390-9506
切断能力(mm)パイプ
130
切断能力(mm)塩ビパイプ
130
切断能力(mm)軟鋼材
19
長さ(mm)
475
電源コード長さ(m)
2.5
幅(mm)
100
JANコード
4514706042500
質量(g)
4000
型式
XS130S
付属品
替刃(380034)、六角棒レンチ、ケース
高さ(mm)
163

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
380131
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,169円
( 50,786円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スロースタートスイッチの採用で安全性が向上しました
・ノコ刃をワンタッチで取り替えできます
・ダイヤル式スピードコントロールによりステンレス管の切断に有利です
・スイッチはロックオン式で長時間切断に有利です
【用途】
・既設管の解体・撤去など

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパーソーXS130S 380131の型番380131のページです。 型番380131に関する仕様情報を記載しております。
ハイパーソーXS130S 380131のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパーソーXS130S 380131
ハイパーソー150S(チェーンバイス付)
ハイパーソーXS130S 専用替刃
ハイパーソー用のこ刃
HSSカッティングソーS
電気のこぎり用替刃鉄工用 130mm DNP-3
メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業SK-11EARTH MAN
通常価格46,169円81,171円3,506円 -5,399円 -1,312円716円
通常出荷日19日目1日目19日目1日目5日目在庫品1日目
商品タイプ充電レシプロソー(パイプソー)レシプロソー(パイプソー)その他関連品その他関連品カットソーその他関連品
電圧(V)AC100-----
ストローク数(min-1)1000~2800950~2050----
ストローク(mm)2726----
消費電力(W)12001200----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました