ファクトリーサプライ用品技術窓口

替刃 INDUSTRIAL BLADE 192【10個入り】

通常単価(税別)
2,355円
税込単価
2,591円
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス製で耐食性があります・食品加工現場などでも最適です【材質】・ステンレス

  • 商品タイプ
    その他
  • 本体・替刃
    替刃
  • 刃厚 (mm)
    0.4
  • 全長 (mm)
    26
  • JANコード
    4002632920141
  • 質量(g)
    16.800
  • トラスココード
    161-2204
  • 材質1
    ステンレス
  • 適合本体
    122001・124001・SECUPROMARTEGO

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

192
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

192の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体・替刃
替刃
刃厚(mm)
0.4
全長(mm)
26
JANコード
4002632920141
質量(g)
16.800
トラスココード
161-2204
材質1
ステンレス
適合本体
122001・124001・SECUPROMARTEGO
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
192
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,355円
( 2,591円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性があります
・食品加工現場などでも最適です
【材質】
・ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

替刃 INDUSTRIAL BLADE 192の型番192のページです。 型番192に関する仕様情報を記載しております。
替刃 INDUSTRIAL BLADE 192のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
替刃 INDUSTRIAL BLADE 192
替刃 INDUSTRIAL BLADE
替刃 フック型 HOOK BLADE
替刃 CERAMIC BLADE NO. 60099C
替刃 CERAMIC BLADE NO. 92C
セーフティカッター SECUNORM525
メーカーMARTORMARTORMARTORMARTORMARTORMARTOR
通常価格2,355円1,535円 -2,721円3,252円2,925円3,663円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他カッターナイフ
本体・替刃替刃替刃替刃替刃替刃本体
刃厚(mm)0.4-0.630.650.5-
全長(mm)26-5455.526143
JANコード4002632920141-400263291508640026328017304002632801754-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました