ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールバックパック

通常単価(税別)
64,38647,426
税込単価
70,82552,169
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:19日目

【特長】・37個のポケットと21個のツールストラップを備えている大容量のツールバックパックです・ノート...

詳細を確認
  • ブラック
  • JANコード
    4003773089056
  • トラスココード
    610-7091
  • 質量(g)
    2900.0
  • 材質1
    リサイクルポリエステル
  • 奥行(mm)
    210
  • 高さ(mm)
    530
  • 幅(mm)
    340
  • ポケット数(個)
    37
  • 容量(L)
    18

ご注意

  • 工具は別売りです。

型番:

002150LE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

002150LEの仕様・寸法情報

ブラック
JANコード
4003773089056
トラスココード
610-7091
質量(g)
2900.0
材質1
リサイクルポリエステル
奥行(mm)
210
高さ(mm)
530
幅(mm)
340
ポケット数(個)
37
容量(L)
18

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
002150LE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,38647,426
( 52,169 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・37個のポケットと21個のツールストラップを備えている大容量のツールバックパックです
・ノートPCやタブレット、計器類や部品を収納できる独立したコンパートメント付きです
・ツールポケットが装備されたツールボードは取り外し可能で、手元に工具を置いておけます
・モールストラップが内側に1本、外側に4本装備されておりカラビナやランヤードを取付可能です
・全面は大きく開口するので工具が取り出しやすいです
・防水性のある底部(耐衝撃性プラスチック製)は直立姿勢を保持します
・スーツケース伸縮ハンドルに固定できるストラップ付きです
【材質】
・リサイクルポリエステル

ご注意

  • 工具は別売りです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールバックパックの型番002150LEのページです。 型番002150LEに関する仕様情報を記載しております。
ツールバックパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールバックパック
ツールポーチ ツーポケット ツールポーチ 150mm
ツールバッグ 450×200×340mm
ツールバッグ 410×60×290mm
ツールバックパック Tradesman Pro(35ポケット)
ツールバックパック EA683ZK-31
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスKLEIN TOOLSエスコ
通常価格64,3862,40621,73411,82415,7729,769
通常出荷日19日目1日目2日目1日目1日目2日目
ブラック---
JANコード4003773089056400377307019140037730744724003773077718--
トラスココード610-7091446-7043752-1057496-6457--
質量(g)2900.0-----
材質1リサイクルポリエステル-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト