ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ノズル長さ

(mm)

ノズル口径

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

全長(mm)

最小発注数量
100
2
4571179310048
245
195-3569
185
1個
95
1
4571179310109
218
195-3617
215
1個
200
2
4571179310062
273
195-3571
285
1個
300
2
4571179310079
300
195-3572
385
1個
500
2
4571179310086
319
195-3573
585
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,805円
( 3,086円 )
1日目
3,456円
( 3,802円 )
1日目
3,153円
( 3,468円 )
1日目
4,278円
( 4,706円 )
1日目
5,518円
( 6,070円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝突圧強力タイプです
【用途】
・一般生産工場、食品工場に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ E80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ E80
エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ
エアダスターガン(プラグタイプ) ロング細ノズル・極細ノズルタイプ
エアダスター 極細ノズルタイプ
へリックスダスターガン(流量調整タイプ) E80M
エアダスター ニップルタイプ・ロングノズルタイプ E80
メーカーWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーション
通常価格2,805円-11,874円11,874円4,131円7,945円 -3,469円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプエアダスター(アルミボディー)--エアダスター(アルミボディー)エアダスター(アルミボディー)エアダスター(アルミボディー)
最高使用圧力(MPa)1--111
材質1アルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカスト
エア取付口G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4
ノズル取付口G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8
よく一緒に購入される商品

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト