17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

色メリヤスウエス
ミスミ
白メリヤスウエス(新品)
ミスミ
ラバーパット 125mm
SK-11

マイクロ・ディスクグラインダー オプション

通常単価(税別)
3,808
税込単価
4,189
通常出荷日:1日目

【特長】・細かな作業が可能です【用途】・研磨、磨き、サビ落とし用に【特長】・専用ディスク・ナイロンブラ...

詳細を確認
  • JANコード
    4952989282839
  • 質量(g)
    10.000
  • トラスココード
    207-0270
  • 適合機種
    25815、27520
  • 品名
    ナイロンブラシセット

型番:

28283
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

28283の仕様・寸法情報

JANコード
4952989282839
質量(g)
10.000
トラスココード
207-0270
適合機種
25815、27520
品名
ナイロンブラシセット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
28283
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,808
( 4,189 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かな作業が可能です
【用途】
・研磨、磨き、サビ落とし用に
【特長】
・専用ディスク
・ナイロンブラシ#120
・ナイロンブラシ#240

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロ・ディスクグラインダー オプションの型番28283のページです。 型番28283に関する仕様情報を記載しております。
マイクロ・ディスクグラインダー オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロ・ディスクグラインダー オプション
マイクロ・ディスクグラインダー オプション
ディスクグラインダー
ディスクグラインダー(充電式)
インサイドカッター用オプション部品
充電ディスクグラインダー125 18V
メーカープロクソンプロクソンCUSTOM KOBOエスコハウスビーエムPanasonic
通常価格3,8081,161 -4,18736,5635,07932,579 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
JANコード4952989282839-----
質量(g)10.000-----
トラスココード207-0270-----
適合機種25815、27520-----
品名ナイロンブラシセット-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト