17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

双眼鏡 "ニトロ"(防水型・10倍)

通常単価(税別)
43,00051,000
税込単価
47,30056,100
通常出荷日:1日目

【特長】・EDレンズ(特殊低分散ガラスレンズ)を使用し、光低下でも十分な視界を確保します・完全防水・曇...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

奥行(mm)

幅(mm)

全高(mm)

アイレリーフ(mm)

高さ(mm)

最短合焦距離(m)

実視界(°)

材質2

レンズ寸法(mm)

最小発注数量
4580313185268
207-6289
269.000
レンズ:EDレンズ(フルマルチコーティング)
113
108
36
15
36
1
5.4
ボディー:樹脂
φ25
1個
4580313185275
207-6290
620.000
レンズ:EDレンズ(フルマルチコーティング)
127
126
55
17
55
2
6.5
ボディ:樹脂
φ36
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,000
( 47,300 )
1日目
51,000
( 56,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EDレンズ(特殊低分散ガラスレンズ)を使用し、光低下でも十分な視界を確保します
・完全防水・曇り止めで環境や天候に左右されない設計です
【用途】
・バードウォッチング、スポーツ観戦や演劇鑑賞やコンサートに
【材質】
・レンズ:EDレンズ(フルマルチコーティング)
・ボディ:樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

双眼鏡 "ニトロ"(防水型・10倍)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
双眼鏡 "ニトロ"(防水型・10倍)
ライトスピードエッジ 単眼鏡 DG850SBL
完全防水12倍防振双眼鏡
防水型ハイグレード大口径10倍ED双眼鏡 S3-1050ED
完全防水16倍防振双眼鏡
LEDライト付10倍ルーペ
メーカーブッシュネルブッシュネルSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRONアズワン
通常価格43,000-28,84796,63247,250132,0848,113
通常出荷日1日目2日目2日目2日目4日目在庫品1日目
グレー----
倍率(倍)10-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト