ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SIGHTRON “STELLA SCAN 2×40Mono”(2倍)

通常単価(税別)
7,281円
税込単価
8,009円
通常出荷日:1日目

【特長】・倍率は2倍の星空観測に最適な単眼鏡です。・レンズ面には多層膜コーティングが施されているので明...

詳細を確認

型番:

B401
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

B401の仕様・寸法情報

倍率(倍)
2
レンズ寸法(mm)
40
JANコード
4541607100725
トラスココード
115-3512
奥行(mm)
37
高さ(mm)
53
最短合焦距離(m)
2
実視界(°)
24
幅(mm)
53
質量(g)
110
材質1
レンズ:光学ガラス(フーリーマルチコーティング)
材質2
ボディー:アルミダイキャスト、PVC樹脂
アイレリーフ(mm)
10
全高(mm)
53

型番リスト

表示件数
型番
B401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,281円
( 8,009円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・倍率は2倍の星空観測に最適な単眼鏡です。
・レンズ面には多層膜コーティングが施されているので明るく視野も広く、肉眼では見えにくい星を見ることができます。
・また、最短合焦距離2mなので、室内の美術鑑賞などにもお使いいただけます。
【材質】
・レンズ:光学ガラス(フーリーマルチコーティング)
・ボディー:アルミダイキャスト、PVC樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SIGHTRON “STELLA SCAN 2×40Mono”(2倍)の型番B401のページです。 型番B401に関する仕様情報を記載しております。
SIGHTRON “STELLA SCAN 2×40Mono”(2倍)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SIGHTRON “STELLA SCAN 2×40Mono”(2倍)
SIGHTRON 双眼鏡 “STELLA SCAN 2×40”(2倍)
完全防水12倍防振双眼鏡
完全防水16倍防振双眼鏡
星空観測用3倍双眼鏡 STELLA SCAN 3×48
防水型ハイグレード大口径10倍ED双眼鏡 S3-1050ED
メーカーSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRON
通常価格7,281円12,403円105,950円144,405円16,155円49,289円
通常出荷日1日目1日目2日目4日目2日目2日目
倍率(倍)221216310
レンズ寸法(mm)404042424850
JANコード454160710072545416071007184541607401044454160740105145416071008240793139251824
トラスココード115-3512115-3511346-4796345-8567249-6802269-2439
奥行(mm)375018018056149

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました