ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル用ガイドバー

通常単価(税別)
2,210
税込単価
2,431
通常出荷日:1日目

ポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル用ガイドバーです。

型番:

PCSMGB320
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PCSMGB320の仕様・寸法情報

JANコード
4957462254587
トラスココード
246-1641
全長(mm)
320
質量(g)
193.300

型番リスト

表示件数
型番
PCSMGB320
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,210
( 2,431 )
1日目

詳細情報

基本情報

ポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル用ガイドバーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル用ガイドバーの型番PCSMGB320のページです。 型番PCSMGB320に関する仕様情報を記載しております。
ポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル用ガイドバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル用ガイドバー
ポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル(カッター) PCSM
ポリクリックシリーズ ALC用コアドリル
ポリクリックシリーズ ガルバウッドコアドリル
ポリクリックシリーズ ウッディングコアドリル
ポリクリックシリーズ ガルバウッドコアドリル(カッター)
メーカーミヤナガミヤナガミヤナガミヤナガミヤナガミヤナガ
通常価格2,2109,746 -8,338 -4,650 -3,259 -9,236 -
通常出荷日1日目2日目10日目1日目〜1日目1日目
JANコード4957462254587-----
トラスココード246-1641-----
全長(mm)320160----
質量(g)193.300-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト