ファクトリーサプライ用品技術窓口

鋼製ストレートエッジ ベベル形 A級焼入

通常単価(税別)
24,381円~103,224円
税込単価
26,819円~113,546円
通常出荷日:4日目

【特長】・工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります【用途】・機械仕上師の罫...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

竿長

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

厚さ(mm)

幅(mm)

真直度(μm)

最小発注数量
1000
369-6915
4560379754493
2600.0
6
50
30
1個
250
369-6913
4560379754257
240.0
4
30
15
1個
300
369-6911
4560379754288
420.0
5
35
16
1個
450
369-6912
4560379754349
720.0
5
40
19
1個
500
369-6917
4560379754370
800.0
5
40
20
1個
600
369-6909
4560379754400
900.0
6
40
22
1個
750
369-6918
4560379754431
1500.0
6
45
25
1個
900
369-6919
4560379754462
2400.0
6
50
28
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103,224円
( 113,546円 )
4日目
24,381円
( 26,819円 )
4日目
29,093円
( 32,002円 )
4日目
45,718円
( 50,290円 )
4日目
50,820円
( 55,902円 )
4日目
52,096円
( 57,306円 )
4日目
77,713円
( 85,484円 )
4日目
96,846円
( 106,531円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります
【用途】
・機械仕上師の罫書用等に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼製ストレートエッジ ベベル形 A級焼入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼製ストレートエッジ ベベル形 A級焼入
角度付定規(平型)
角度付定規(台付)
鋼製ストレートエッジ 普通形 A級焼入
鋼製ストレートエッジ(ベベル型・焼入品)
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)
メーカー大西測定大西測定大西測定大西測定ユニセイキユニセイキ
通常価格24,381円-18,734円 -18,734円 -18,881円 -17,918円 -7,612円 -
通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目〜1日目〜
校正証明書無--無-無
商品タイプストレートエッジ角度付定規角度付定規ストレートエッジストレートエッジストレートエッジ
目盛り無無無無-無
材質1S50C軟鋼軟鋼S50C--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スコヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト