ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガラス繊維製メジャー Vベルトメジャー

通常単価(税別)
6,735円
税込単価
7,409円
通常出荷日:1日目

【特長】・2種類の測定方法でベルトの選定が可能です【商品仕様】・本体寸法(mm):100×80×10・...

詳細を確認
  • 長さ (m)
    5
  • テープ幅 (mm)
    7
  • 目盛表示
    両面
  • 商品種類
    本体
  • テープ厚さ(mm)
    0.5
  • 本体寸法(mm)
    100×80×10
  • JANコード
    4560247148072
  • 質量(g)
    40.000
  • トラスココード
    563-1830
  • 材質1
    ガラス繊維

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NDV-750W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NDV-750Wの仕様・寸法情報

長さ(m)
5
テープ幅(mm)
7
目盛表示
両面
商品種類
本体
テープ厚さ(mm)
0.5
本体寸法(mm)
100×80×10
JANコード
4560247148072
質量(g)
40.000
トラスココード
563-1830
材質1
ガラス繊維

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NDV-750W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,735円
( 7,409円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2種類の測定方法でベルトの選定が可能です
【商品仕様】
・本体寸法(mm):100×80×10
・材質:ガラス繊維

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラス繊維製メジャー Vベルトメジャーの型番NDV-750Wのページです。 型番NDV-750Wに関する仕様情報を記載しております。
ガラス繊維製メジャー Vベルトメジャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラス繊維製メジャー Vベルトメジャー
ミリオンカスタム(両面目盛)ガラス繊維製巻尺
抗菌メジャー
抗菌メジャー
テーラーメジャー
ベルトホルダーⅡ
メーカーJAPANESE SCALEヤマヨ測定機原度器原度器原度器KOMELON(韓国ブランド)
通常価格6,735円2,260円 -635円984円1,137円690円
通常出荷日1日目5日目4日目4日目1日目〜3日目
長さ(m)5---1.5-
テープ幅(mm)712.5121215-
目盛表示両面両面--両面-
商品種類本体本体--本体-
テープ厚さ(mm)0.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました