ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザー墨出し器(受光器別売)

通常単価(税別)
66,896円
税込単価
73,586円
通常出荷日:6日目

【特長】・水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨の照射が可能です・コンパクトかつ高耐久性のボディです・...

詳細を確認
  • 光源
    レーザーダイオード
  • 電源
    単三アルカリ乾電池4本
  • JANコード
    4059952577562
  • トラスココード
    219-4716
  • 質量(g)
    820.000
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 保護等級
    IP54
  • 横(mm)
    149
  • 縦(mm)
    142
  • 精度
    ±1.5mm/5m
  • 波長
    630-650nm
  • 自動補正範囲
    ±4°

型番:

GLL3-80N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

GLL3-80Nの仕様・寸法情報

光源
レーザーダイオード
電源
単三アルカリ乾電池4本
JANコード
4059952577562
トラスココード
219-4716
質量(g)
820.000
材質1
ABS樹脂
保護等級
IP54
横(mm)
149
縦(mm)
142
精度
±1.5mm/5m
波長
630-650nm
自動補正範囲
±4°

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
GLL3-80N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,896円
( 73,586円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨の照射が可能です
・コンパクトかつ高耐久性のボディです
・壁際、スミヨセ1.6cmの照射が可能です
【用途】
・垂直、水平出し作業に
【材質】
・ABS樹脂
・保護ケース
・キャリングケース
・ターゲットパネル
・単3アルカリ乾電池4本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザー墨出し器(受光器別売)の型番GLL3-80Nのページです。 型番GLL3-80Nに関する仕様情報を記載しております。
レーザー墨出し器(受光器別売)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザー墨出し器(受光器別売)
レーザー距離計 GLM50-23G
クロスラインレーザー
クロスラインレーザー QUIGOPLUS
レーザー距離計 GLM30-23
エレベーター式三脚
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格66,896円24,917円13,807円13,276円9,188円57,414円
通常出荷日6日目1日目4日目4日目2日目4日目
光源レーザーダイオードレーザーダイオードレーザーダイオードレーザーダイオードレーザーダイオード-
電源単三アルカリ乾電池4本単3アルカリ乾電池×2本または、ボッシュリチウムイオンバッテリー1608M00C43(別売)単3アルカリ乾電池2本または、リチウムイオンバッテリー単4アルカリ乾電池×2本単4アルカリ乾電池2本-
JANコード405995257756240599525246274053423244236405995264794440599526444484059952595429
トラスココード219-4716253-0593576-5044592-4785576-5051425-8497
質量(g)820.000160.000300.000270.00090.0007000.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました