ファクトリーサプライ用品技術窓口

クロスラインレーザー

通常単価(税別)
13,807円
税込単価
15,188円
通常出荷日:4日目

【特長】・4倍見やすいグリーンレーザー採用です・スイッチ一つの簡単操作です・連続使用時間はアルカリ電池...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レーザー墨出器
  • 光源
    レーザーダイオード
  • 電源
    単3アルカリ乾電池2本または、リチウムイオンバッテリー
  • 使用温度範囲 (℃)
    10~+40
  • 保管温度範囲 (℃)
    20~+70
  • JANコード
    4053423244236
  • トラスココード
    576-5044
  • 高さ(mm)
    87
  • 幅(mm)
    64
  • レーザー安全規格
    クラス2
  • 質量(g)
    300.000
  • 材質1
    PC-ABS
  • 照射範囲
    15m
  • 保護等級
    IP55
  • 色
    緑(レーザー光)
  • 制動方式
    ジンバル式
  • 光出力(mW)
    5以下
  • 三脚取付部
    1/4インチ
  • 奥行(mm)
    87
  • 精度
    ±0.6mm/m
  • 波長(nm)
    500~540
  • 照射ライン
    縦1方向・横1方向
  • 自動補正範囲
    ±3.5°
  • セット内容・付属品
    キャリングケース、単3アルカリ乾電池×2本(テスト用)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GLL50G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

GLL50Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
レーザー墨出器
光源
レーザーダイオード
電源
単3アルカリ乾電池2本または、リチウムイオンバッテリー
使用温度範囲(℃)
10~+40
保管温度範囲(℃)
20~+70
JANコード
4053423244236
トラスココード
576-5044
高さ(mm)
87
幅(mm)
64
レーザー安全規格
クラス2
質量(g)
300.000
材質1
PC-ABS
照射範囲
15m
保護等級
IP55
色
緑(レーザー光)
制動方式
ジンバル式
光出力(mW)
5以下
三脚取付部
1/4インチ
奥行(mm)
87
精度
±0.6mm/m
波長(nm)
500~540
照射ライン
縦1方向・横1方向
自動補正範囲
±3.5°
セット内容・付属品
キャリングケース、単3アルカリ乾電池×2本(テスト用)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GLL50G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,807円
( 15,188円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4倍見やすいグリーンレーザー採用です
・スイッチ一つの簡単操作です
・連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です
・地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です
・ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます
【用途】
・水平、垂直出し作業

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスラインレーザーの型番GLL50Gのページです。 型番GLL50Gに関する仕様情報を記載しております。
クロスラインレーザーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスラインレーザー
クロスラインレーザー QUIGOPLUS
レーザー距離計 GLM50-23G
レーザー距離計 GLM30-23
レーザー墨出し器(受光器別売)
エレベーター式三脚
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格13,807円13,276円24,917円9,188円66,896円57,414円
通常出荷日4日目4日目1日目2日目6日目4日目
商品タイプレーザー墨出器レーザー墨出器レーザー距離計レーザー距離計--
光源レーザーダイオードレーザーダイオードレーザーダイオードレーザーダイオードレーザーダイオード-
電源単3アルカリ乾電池2本または、リチウムイオンバッテリー単4アルカリ乾電池×2本単3アルカリ乾電池×2本または、ボッシュリチウムイオンバッテリー1608M00C43(別売)単4アルカリ乾電池2本単三アルカリ乾電池4本-
使用温度範囲(℃)10~+40--10~+45-10~+45--
保管温度範囲(℃)20~+70--20~+70-20~+70--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました